drylin滚轮直线导向。低阻顺滑自润滑终身免维护一套系统满足。drylin滚轮滑块基于创新自润滑高性能耐磨材料实现全程免润滑免维护运行噪音比金属轴承降低 4 倍且寿命更长无油脂设计杜绝污染轻松满足严苛卫生标准是洁净应用的理想之选由于使用了滚轮摩擦系数极低驱动力更小非常适用于能耗敏感的场合 [[https://fsc-ent.txscrm.com/F767HIYGH5I?channel=易格斯官网-滚轮导向|立即咨询|button]]。混动导轨的廓形经过设计优化非常适合滚轮运动这里为您展现了侧装在墙上的方法推荐部署于机床防护移门悬浮显示器等重载高频场景。滚轮混动导轨WSR。滚轮适配导轨WSR及其安装。滚轮混动直线导向通过自润滑塑料材料实现直线滑动的干运行优势同时又拥有极低的摩擦系数。WJRMWSR滚轮。滚轮导向的原理和适用场景。分类。直线混动轴承。WJRM3110 WJRM4110 使用锌压铸外壳成本效益高 与滑台组装后可以成为一个完整的滑块。了解详情。滑台。WWR311012010 15 20 iglidur J 滑动膜材料 外壳为锌压铸。产品详情。导轨。WSR10120 系列标准导轨 带阳极氧化涂层无腐蚀 可侧装在墙上。产品优势。精进技术。带滚轮的混动轴承更加平稳顺滑 得益于高性能工程塑料其噪音比金属轴承低 4 倍 导轨尺寸紧凑WSR10120 安装高度低于传统尺寸30毫米 优化对中滚轮实现最大的力吸收。降低成本。采用锌压铸外壳高性价比 免润滑的滚轮轴承 支持单独定位或作为滑块使用配备三种长度的drylin W滑台。验证。已在 igus 实验室中完成寿命测试 运行效率提高 70。可持续性。简单节能的调整 清洁的直线导向系统无需润滑 对用户使用环境没有污染风险