提升工位间转移效率,传感器箔片质检选择易格斯
霍夫曼+克里普纳(Hoffmann + Krippner) 是德国专精输入系统、印刷电路与物联网元器件的制造企业,产品包含薄膜按键、触控面板、传感器箔片,广泛配套汽车、医疗、航空、美妆设备等领域。企业产品型号超 2000 种,年产量跨度从单件定制到 20 万件。为完成印刷电子传感器箔片的出厂质检,该公司一站式选用易格斯产品搭建工位输送方案,自研自动化测试单元,将传感器箔片在电学检测工位、光学检测工位之间平稳转运,单条产线每年可完成 100 万只传感器检测,每 10 秒完成一组工件取放转移。
技术要求:长寿命、免润滑免维护、控制系统简单通用、安装便捷。
所属行业: 微电子

困难和挑战
随着产品品类与产量持续增长,原有质检模式难以满足产能和品质管控需求:
- 原先电学检测依靠人工操作,光学检测依靠人眼目视检验,人力投入大、耗时久,检测一致性难以保障;
- 企业计划搭建自动化检测工位,同步完成电检、视觉检测、良品 / 不良品分拣,需要稳定的直线输送机构;
- 曾评估气动方案,但气源成本高,最终放弃;
- 设备需要长期连续运行,不允许频繁维护、加注润滑油,避免油污污染微电子工件;
- 不同行程的模组,希望共用一套控制系统,降低程序调试成本;
- 机器人活动电缆反复弯折,存在磨损断线风险,需要可靠的电缆导向防护。
解决方案
易格斯为客户匹配 drylin ZLW 齿形带模组方案,搭配 drylin W 滑块、D1 控制系统以及 e-chain 拖链,整套方案为标准化模块化设计:
1. drylin ZLW 齿形带模组,安装高度仅 45mm,行程可按需定制,滑块提供三种规格可选;滑动件采用 iglidur J200 工程塑料,免润滑、免维护,低负载工况下摩擦性能优异;轴承磨损后,无需拆解导轨,可直接在导轨上更换滑动轴承,大幅缩短维修时间。
2. drylin D1 电机控制系统,支持步进电机、直流电机、无刷 EC/BLDC 电机,无论模组行程长短,使用同一套控制系统,程序无需修改,适配客户多规格测试台。
3. 机器人活动线缆配套 e-chain 拖链,实现线缆有序导向,防止线缆反复弯折磨损,延长电缆使用寿命。
整套方案采用电驱动,摆脱对气源的依赖,安装简单,可跟随客户后续新增测试台持续扩容。双方至今已有 5 年稳定合作,新需求都可以快速响应落地。
客户评价
“到目前为止,易格斯总能快速给到适配的解决方案。有一点是肯定的:以后遇到新项目,我们一定优先咨询易格斯。”
— Nico Landeck,霍夫曼+克里普纳生产工艺工程师
联系我们
更多您可能感兴趣的信息