请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 线性执行器 >
总览
筛选产品

直线执行器

DRE_PROD_DLE_LA_0001_1_282f37b70a
线性执行器是步进电机、丝杠和螺母的组合。这种设计的优点是它可以提供传统步进电机无法应对的高轴向推力。易格斯可供应多种产品组合,包括快速丝杠、梯形和公制丝杠,您可配置丝杠长度和螺母。电机可选NEMA 11、17 和 23,其法兰尺寸 分别为28 mm、42 mm 和 56 mm,您也可以选配合适的编码器。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版