主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® 材料分类 >

iglidur® 材料分类

iglidur® 塑料滑动轴承不仅经济高效,而且免润滑、免维护、应用面广。 客户有大量现货供应的标准零件可以选择,也可以订购定制件——无最小订购量要求!30 多年来,igus® 一直在用符合 RoHS 标准的高性能工程塑料生产滑动轴承,同时开发新材料。所有滑动轴承系列都接受了大量测试,其使用寿命可以通过免费的在线工具计算。

 

您越精确地了解所需滑动轴承或部件的要求,就越容易找到合适的 iglidur® 材料。为了让您验证 iglidur®塑料滑动轴承的性能,我们可以经济高效地生产出定制非标件,或为您提供免费样品。  

通用型
IGL_PROD_iglidur_material_CN_2_bfaa4310e7
在正常条件下(温度、介质等)几乎可用于任何领域。
耐久型
IGL_PROD_iglidur_material_CN_3_c40c9d2e45
极为耐磨,使用寿命更长的材料。

耐高温
IGL_PROD_iglidur_material_CN_4_36f3f44157
耐高温专家,持续工作温度可高达 +250°C。也可承受低温。
耐介质
IGL_PROD_iglidur_material_CN_5_2dfd0a6d97
耐介质性强,常用于潮湿环境。大部分材料也具备耐高温的特点。
可与食品接触
IGL_PROD_iglidur_material_CN_6_26b099814a
可用于卫生要求极高的地方。

高负载
IGL_PROD_iglidur_material_CN_7_dedefd3c7e
具有高耐磨性,可承受高(静态)负载、冲击和边缘负载。
特殊应用
IGL_PROD_iglidur_material_CN_8_70d430c948
导电,不含PTFE或硅,用于水下快速旋转,总有一款能满足您的需求。
可再生性
IGL_GEN_iglidur_material_CN_9_c04e62b258
我们提供再生材料制成的轴承

了解更多
iglidur® 材料概述
iglidur® 滑动轴承测试实验室
常见问题
易格斯塑料是否具有可持续性?
Pflanze_Natur_Oeko_Adobe_Stock_258898039_193e1ef430
作为塑料加工企业,我们始终将可持续利用资源奉为己任,在所有经营工作中,都将环境保护置于核心考量。我们研发的各类材料与产品,也正为环保事业贡献着重要力量。
例如,采用我们的材料后,轴承部位可彻底省去润滑剂与润滑油的使用;这类材料的重量也远轻于钢材,轻量化的特性能有效实现节能降耗。同时,易格斯 iglidur 系列产品拥有超长的使用寿命,大幅降低了部件的更换频率。
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版