主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® 耐介质材料 >

iglidur® 耐介质材料

“iglidur® H 家族”的耐高温性能与 iglidur® 耐高温材料很接近,其特点是耐介质性高,并适合潮湿环境中的各类应用。

与所有 iglidur® 材料一样,耐介质材料具有以下规格:

 


iglidur® H——高耐介质性和耐高温的标准型材料IGL_GEN_media-resistant-iglidur_material_data_comparison_CN_3.jpeg

  • 耐高温和高化学抗性
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
  • 可以被用于水下
  • 适用于高温应用
  • 化学抗性

关于 iglidur® H 的更多技术数据


iglidur® C500——耐高温的耐久材料IGL_GEN_media-resistant-iglidur_material_data_comparison_CN_4.jpeg

  • 耐介质和温度性强,高达 +250°C,耐磨损
  • 适用温度广、耐化学品性强
  • 耐水蒸气
  • 摩擦系数和磨损系数好

关于 iglidur® C500 的更多技术数据

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版