请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 用于特殊应用的 iglidur® 材料 >

用于特殊应用的 iglidur® 材料

该页面展示的是用于特殊场合的 iglidur® 材料。 如果您在其他材料组中找不到合适的材料,在这里就能找到,如:导电,不含PTFE 和硅,或用于水下快速旋转运动。总有一款 iglidur®材料能满足您的需求。

与所有 iglidur® 材料一样,适用于特殊应用的iglidur® 材料也具有以下特性:

 


iglidur® G V0——具有防火性能的低成本全能型材料IGL_GEN_special_application_iglidur_material_data_comparison_CN_6.jpeg

  • 符合 UL94 的 V0 等级,符合 UL94 的通用 V0 等级
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
  • 耐磨损
  • 通用安装方式

关于 iglidur® G V0 的更多技术数据

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版