请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur 再生材料 >

iglidur 再生材料

iglidur® ECO 系列是易格斯旗下再生材料滑动轴承的专用材料,原料再生颗粒占比不低于 97%。该系列材料采用回收原料制成,具备突出的可持续性优势。

iglidur® ECO 系列材料的特点
  • 绿色可持续,环保性佳
  • 全程免润滑、免维护,降低使用成本
  • 材质轻量化,适配轻量化设计需求
  • 高性价比,性能与成本平衡
  • 可免费预测使用寿命,便于设备运维规划
iglidur® ECO H—— 适配强腐蚀、高温工况
  • 适用高转速运行场景
  • 吸湿性极低
  • 水下环境仍具备优异耐磨性
  • 耐介质性极佳
  • 可承受高载荷(>60N / mm²)

BRG_PROD_iglidur_ECO_H_Gleitlager_DE_1_070ed06ba2
iglidur® ECO P—— 适配户外高湿度多场景应用
  • 摩擦系数表现优异
  • 吸湿性低
  • 耐边缘压力,抗挤压
  • 抗冲击、耐振动
  • 防尘抗污,适配多粉尘工况

BRG_PROD_iglidur_ECO_P_Gleitlager_DE_4_b15a6707f6
iglidur® ECO A180—— 超高性价比之选
  • 吸湿性低
  • 耐介质性强
  • 耐边缘压力,抗挤压
  • 抗冲击、耐振动
  • 防尘抗污,适配复杂工况

BRG_PROD_iglidur_ECO_A180_Gleitlager_DE_1_c6896a885d
iglidur® ECO G—— 适配各类滑动轴承通用应用
  • 摩擦系数表现优异
  • 耐边缘压力,抗挤压
  • 抗冲击、耐振动
  • 防尘抗污性能尤为突出
  • 可承受高载荷(>60 N / mm²)

BRG_PROD_iglidur_ECO_G_Gleitlager_DE_3_5415510b91
iglidur® ECO P210—— 适配各类化学品接触工况
  • 耐化学腐蚀性极佳
  • 复用已加工原料,实现成本优化
  • 经易格斯室内、室外专属试验台双重测试验证,性能稳定
  • 无需额外添加润滑剂,绿色环保无污染

BRG_PROD_iglidur_ECO_H_Gleitlager_DE_1_7f25fd605e
与产品有关的任何问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版