请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® 适用于高温的材料 >

iglidur® 适用于高温的材料

这些材料有什么用途?

您可以在这里找到长期在-100 °C到 +250 °C 环境运行的耐温材料(除了iglidur® V400,耐高温可达 +200 °C)。 同时,iglidur® X6 在许多摆动和旋转应用中的表现都优于 iglidur® X iglidur® Z 长期以来都被视作是高温高负载下低磨损率的标杆材料。 iglidur® V400 专业应对各种特殊工况,iglidur® UW500 是高温液体应用的首选。

与所有 iglidur® 材料一样,耐高温材料也具有以下特性:


IGL_GEN_high_temperature_iglidur_material_data_comparison_CN_1.PNGiglidur® X——抗化学品和耐高温的材料

  • 可承受高达 150 MPa 静负载
  • 可在 -100 °C 到 +250 °C 的温度环境下持续运行
  • 广泛的化学抗性
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
  • 高抗压强度

关于 iglidur® X 的更多技术数据


iglidur® X6——耐高温专家,可承受温度达 +250°CIGL_GEN_high_temperature_iglidur_material_data_comparison_CN_2.PNG

  • 运行寿命是 iglidur® X 的六倍。
  • 持续使用温度高达 +250°C
  • 压配合适应性比 iglidur® X 高出50%
  • 高抗压强度

关于 iglidur® X6 的更多技术数据

IGL_GEN_high_temperature_iglidur_material_data_comparison_CN_3.PNG

iglidur® Z——在极端条件下具有极长的使用寿命

  • 即使在高负载和高温下也耐磨且耐冲击
  • 优良的耐磨性,特别是有高负载的时候
  • 耐高温
  • 用于极高负载的应用

关于 iglidur® Z 的更多技术数据

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
图片未找到
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版