主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® 耐久型材料 >

iglidur® 耐久型材料

每个 iglidur® 滑动轴承都经过磨损优化。耐久型材料,如 iglidur® J 和 iglidur® W300,具有非常低的磨损率,这意味着使用寿命长。 除了它们的使用寿命和价格水平之外,耐久型材料根据温度、负载范围以及与特殊轴材料搭配的适用性差异,还有多种分类。

与所有 iglidur® 材料一样,iglidur® 耐久型材料也具有以下特性:


IGL_PROD_endurance_runner_iglidur_material_data_comparison_CN_1.jpeg

iglidur® J——最常用耐用型

  • 通用的耐久型,在几乎所有轴上都很耐磨,具有非常低的摩擦系数
  • 与多种材料的轴搭配时磨损都很小
  • 具有很低的干运行摩擦系数
  • 减振

关于 iglidur® J 的更多技术数据


iglidur® J350——在高温下尺寸依然稳定的耐久材料IGL_PROD_endurance_runner_iglidur_material_data_comparison_CN_10.jpeg

  • 可配合多种轴,承受各种负载
  • 在钢轴上的摩擦系数非常小
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求。
  • 持续使用温度高达 +180°C
  • 适合中高负载

关于 iglidur® J350 的更多技术数据


iglidur® L350——用于高转速IGL_PROD_endurance_runner_iglidur_material_data_comparison_CN_11.jpeg

  • 适合高速旋转应用
  • 超长的使用寿命
  • 低负载下,可以承受高 pv 值
  • 长期工作温度高达 +180°C(短期至最大 +210°C)

关于 iglidur® L350 的更多技术数据


iglidur® R——低成本材料IGL_PROD_endurance_runner_iglidur_material_data_comparison_CN_2.jpeg

  • 低成本材料
  • 低摩擦系数
  • 耐磨损
  • 具有很低的干运行摩擦系数
  • 性价比高

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版