请输入您需要搜索的内容
主页 > 轴承 > 滑动轴承 > iglidur® 全能型材料 >

iglidur® 全能型材料

全能型材料是指在正常条件下(温度、介质等)几乎可用于任何领域的 iglidur® 材料。 比如iglidur® G 就是全能型 iglidur® 材料。 它几乎在所有技术领域中都表现得非常出色。 iglidur® GLW 特别适用于大批量的解决方案。 iglidur® P 和 iglidur® K 有着与 iglidur® G 一样的高性价比,且有着更显著的低吸水性,这在潮湿的环境中使用更有优势。

 iglidur® 全能材料具有以下特性:

 


IGL_PROD_general_iglidur_material_data_comparison_CN_2.jpeg

iglidur® G1 - 更加通用

  • 高负载下的使用寿命翻倍
  • 在低负载范围内磨损减少多达 4 倍
  • 连续使用温度 +180°C 压配合高达 +120°C(iglidur® G:高达 +80°C)50%
  • 减少吸湿

有关 iglidur® G1 的更多技术数据


IGL_PROD_general_iglidur_material_data_comparison_CN_4.jpeg

iglidur® P210 - 平底锅、滚筒应用等领域的专家

  • 平底锅、滚筒应用等领域的专家
  • 极其耐磨,尤其是在旋转时负载高达 20 MPa
  • 通用性:适用于不同的波浪材料
  • 适合边缘负载

有关 iglidur® P210 的更多技术数据


IGL_PROD_general_iglidur_material_data_comparison_CN_8.jpeg

iglidur® P230 - 以实惠的价格平衡的特性

  • 耐磨性好
  • 高耐介质性
  • 很便宜
  • 适用于中低负载
  • 对于 pv 值较小的应用

iglidur® P230 - 材料数据

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版