主页 > 轴承 > 滑动轴承 > 用于食品接触的 iglidur® 材料 >

用于食品接触的 iglidur® 材料

当环境不允许加油润滑,且有最高卫生要求时,iglidur® 材料是最适合的选择。而食品加工行业完全符合这些条件。本页面包含了符合 FDA 标准的材料,涵盖了不同湿度和温度,最多样的工况。

与所有 iglidur® 材料一样,iglidur® 可接触食品材料也具有以下特性:


iglidur® A350——食品行业中高温下的耐久材料IGL_GEN_contact_with_food_iglidur_material_data_comparison_CN_2.jpeg

  • 符合欧盟 10/2011 号法规
  • 符合 FDA 标准
  • 符合美国联邦航空局 (FAA) 对飞机内部的防火要求
  • 用于 +180℃ 及以下温度

关于 iglidur® A350 的更多技术数据


iglidur® A180——食品领域的全能材料IGL_GEN_contact_with_food_iglidur_material_data_comparison_CN_4.jpeg

  • 符合 FDA 要求的全能材料
  • iglidur® A180 材料符合美国食品和药物管理局 (FDA) 法规对食品反复接触的要求
  • 良好的耐介质性
  • 用于潮湿环境

关于 iglidur® A180 的更多技术数据


iglidur® A200——低速应用中的食品级材料IGL_GEN_contact_with_food_iglidur_material_data_comparison_CN_5.jpeg

  • FDA 认证,用于低速
  • iglidur® A200 材料符合美国食品和药物管理局 (FDA) 法规的要求
  • 适合直接接触食品
  • 用于低速应用

关于 iglidur® A200 的更多技术数据


iglidur® A160——食品级轴承,具有高耐介质性,可承受温度达 +90°CIGL_GEN_contact_with_food_iglidur_material_data_comparison_CN_6.jpeg

  • 符合 FDA 和欧盟有关化学品和食品的规定
  • 符合欧盟 10/2011 号法规
  • 符合 FDA 标准
  • 高耐介质性

关于 iglidur® A160 的更多技术数据


iglidur®T220——适用于烟草行业IGL_GEN_contact_with_food_iglidur_material_data_comparison_CN_8.jpeg

  • 适合烟草业,符合 FDA 要求
  • 不含烟草行业禁止或不需要的成分
  • iglidur® T220 材料符合美国食品和药物管理局 (FDA) 法规的要求
  • 免润滑、免维护

关于 iglidur® T220 的更多技术数据

注:

1) 最高长期使用温度

2) +20°C 时允许的最高表面压强

3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转

华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版