请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 使用指南 > iglidur材料概述 >

iglidur材料概述

易格斯材料是如何组成的?

iglidur®是自润滑塑料滑动轴承及其材料系列的统称,由热塑性基料与加强纤维、固体润滑脂按照精准比例混合,其特点是:极强的耐磨性、吸震性和自润滑性。因为每一种材料在被发布前都会进行大量的寿命实验,实验数据被集成进专家系统,客户在选型前可以依据这些数据预判实际寿命,从而降低选错风险。

塑料基料
IGUS_GEN_iglidur_base_polymer_1_706b963cc0
基料对 iglidur®材料的耐磨性起决定性作用,它们能保证固体润滑剂不会承受过大的压力。
纤维和填料
IGUS_GEN_iglidur_base_polymer_with_fibres_1_b9a3b8ec17
这些组件增强了材料的机械强度,使其能够承受高强度或边缘载荷,并可连续使用。
固体润滑剂
IGUS_GEN_iglidur_base_polymer_with_fibres_and_solid_lubricants_1_586fe04da5
它们是使iglidur®材料具备自润滑能力和低摩擦系数的主要成分,以微观粒子的形式分布在整个材料中。

自润滑效果如何发挥作用?

基料、纤维、润滑脂的混合被染色并放大 200 倍

固体润滑脂 是极其细微的颗粒,它们嵌入无数增强纤维组成的网格结构中,当轴承开始运动时,这些海量的微小固体润滑脂颗粒就从网格中释放出来,很快充满整个工作面。一方面,它们有助于降低iglidur®材料的摩擦系数,更重要的是它们让产品具备了自润滑能力。

产品使用过程中无需额外加入润滑油或者润滑脂,从而我们可以将 iglidur®材料的维护需求降至最低,减少维护成本。其次,由于沙砾、污垢、灰尘无法滞留于摩擦面,固体润滑脂对工作面起到了更好的保护作用。

 

深入了解:iglidur®有哪些材料?

iglidur®工程塑料轴承的优势

Icon_calculator.jpeg可免费在线计算使用寿命

仅需几分钟就可获知您的应用中所用的易格斯滑动轴承的耐久性,然后您就可以据此选出匹配您的应用、同时性价比最高的轴承产品。 

▷前往了解

Icon_oil-resistant.jpeg

免润滑和免维护

得益于其自润滑特性,iglidur滑动轴承无需任何外部润滑。因为该轴承根本不会出现润滑不足的问题,因此其所需维护极少。

Icon_delivery24h.jpeg24小时内发货

我们有1万种标准尺寸的iglidur滑动轴承常备库存。这些轴承在全球超过73个国家地区都有库存,就近发货。

除此以外,易格斯中国在上海有面积为3万平方米的工厂和仓库,只需要国内快递或物流,就能进一步缩短交付时间。

▷了解详细发货时间

Icon_corrosionfree_v2.jpeg耐化学品,耐腐蚀

我们的产品系列中包括很多耐用材料,这些材料的特点是它们对化学品和介质等具有很高的耐受性。

▷前往了解耐腐蚀材料

Icon_weight.jpeg适用于高负载

iglidur滑动轴承常被用于建筑和农业机械等领域。这两个领域都需要极其坚固的滑动轴承,这些轴承要能承受高负载且防尘。

▷前往了解高负载材料

了解更多
iglidur® 材料分类
iglidur® 滑动轴承测试实验室
iglidur®常见问题
华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我
中国农机行业经理曹世龙
曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理
座机: 021-80366935
邮箱: ycao@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_10_4d308dea59
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我
BRG_PPL_square_head_portrait_CN_12_c427645fb6
都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理
座机: 021-80366943
邮箱: adu@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_25_a37649e441
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版