iglidur®重载型材料
适合高负载的 iglidur® 材料具有高耐磨性,能够承受高(静态)负载、冲击和边缘负载。 具有这些特性也意味着这些材料自身具有很高的强度。高负载意味着径向表面压强从大约 30 到大于 100 MPa(相当于 10 x 10 毫米的衬套上施加 1,000 千克的力)。
与所有 iglidur® 材料一样,iglidur® 重载型材料也具有以下特性:
- 免润滑、免维护
- 低自重
- 良好的性价比
- 免费计算使用寿命
iglidur® Q2——耐用重型轴承
- 在高负载下耐磨且尺寸稳定
- 高性价比
- 免润滑、免维护
iglidur® Q——极其稳定
- 适合高负载——在许多轴上耐磨
- 出色的耐磨性,尤其在极限负载时
- 极限 PV 值下推荐
- 良好的摩擦系数
iglidur® Q290——软轴重载
- 适合中高负载,尤其是在软轴上
- 长寿命,特别是在软轴上
- 耐边缘负载
- 可在 +140°C 高温下连续工作
注:
1) 最高长期使用温度
2) +20°C 时允许的最高表面压强3) 最佳组合 p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒,旋转华东,华中,西部大区用户任何产品相关的问题请联系我

曹世龙 Yvan Cao iglidur®产品项目经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
上海,华北,东北,华南大区任何产品相关的问题请联系我

都成刚 Alvin Du iglidur®产品销售经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话