English
实验室/IVD检验分析
体外诊断(IVD,In Vitro Diagnostics),即在人体外通过对血液、尿液、组织等样本进行处理和分析,IVD所需的实验仪器涵盖切片机、离心提取仪、生化培养仪、分析系统、移液工作站等。随着现代医疗诊断分析行业快速发展,实验室IVD 设备对高度自动化、结构紧凑型设计的需求持续攀升。
易格斯可提供直线导向与驱动系统、拖链、齿轮、丝杠螺母、滑动轴承及 3D 打印零部件,具备免润滑、耐腐蚀、使用寿命长等优势;各类单品及成套系统,可有效提升设备运行性能,同时帮助客户降低综合使用成本。
移液设备
移液设备(尤其是自动化移液工作站)是 IVD实验室的液体处理核心单元,它以高精度、高通量的方式替代人工移液,解决样本 / 试剂处理中的重复性操作、交叉污染与误差问题,是临床检测与试剂研发环节的关键设备。移液设备选用易格斯洁净无油、耐腐蚀的运动部件,可长期稳定运行,适配实验室消毒与试剂腐蚀环境,减少停机维护。
1. E3系列拖链
极安静,最大38分贝; IPA 1级,几乎无磨损;拉链式设计,可快速布设电缆;互锁链节,稳定性高
专为高频快速狭小空间运动而设计,往复运行寿命不低于1亿次;3 x d 小弯曲半径,4年质保
3. 预装配拖链电缆系统
一站式购置,检修方便,误差来源少,4年质保
可选圆/方轨、单/双轨、直线/弧形轨道,超50款免润滑线性滑块灵活适配,尺寸紧凑,例如 WS-06-20双轨
更多设备或系统
离心机
振荡器
理化分析仪
应用案例
案例

实验室血液存储柜10000 份血液样本零停机
drylin® 直线导轨、iglidur® 滑动轴承、igubal® 杆端轴承与微型拖链,专为实验室血液样本冷藏系统设计,免润滑、耐腐蚀、适应冷凝水环境、低噪音、免维护,保障血库自动化存储稳定运行。
案例

提高实验效率和准确性,痕量分析样品制备自动化选用易格斯
为了提高实验效率和准确性,CleanUp自动制样机选用drylin直线导轨和模组,非常适合痕量分析的样品制备,具备灵活性、耐化学性和高精度的特点。
案例

生物分析IVD微量分装系统采用三轴龙门架
易格斯高性价比三轴龙门用于M2-Automation全新开发的IVD微量灌装设备,安装空间紧凑且满足严格的化学、卫生和高洁净度要求,同时系统还具有高定位精度、坚固、经济和易于操作的特点。
案例

梯形丝杠螺母用于实验室移液工作站
易格斯drylin TR 梯形丝杠螺母用于实验室移液工作站,免润滑的特性满足了洁无污染的要求,其中大导程的型号还能做到快速进给。
案例

轴承用于实验室夹具
易格斯滑动轴承用于实验室夹具,具有节省空间且重量轻的功能,能帮助设备减轻自重,为设计提供更多自由度。
案例

反应试剂盒灌装系统
易格斯dryspin自润滑丝杠螺母和直线导轨系统用于反应试剂盒灌装系统,其免维护和洁净室适用的特性增加了设备的可靠性。
更多相关信息
任何应用相关的问题,请联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话