iglidurPRT回转环轴承。免维护高强度低自重。iglidur PRT 工程塑料回转环轴承也称为转盘轴承回转支承。可承受较大的负荷和倾覆力矩 由工程塑料iglidur材料制成的滑动片 完全免维护免加油 可选高温接触食品或耐化学物质的材料 内径可选范围大可达 20700mm 多种设计类型包括重载型轻便型紧凑型带齿回转环 典型应用领域高铁座椅机床操作台物流转向器舞台灯光。iglidur PRT 样品盒。我们欢迎您领取免费样品盒或提出您的尺寸需求 样品盒内包含一个PRT0120回转环轴承。免费申请。PRT回转环轴承样本册。iglidur PRT 工程塑料回转环轴承依靠工程塑料耐磨滑动片运行可承受较大的负荷和倾覆力矩完全免维护免加油。download。热门产品系列。PRT01型高强度。可选铝合金或不锈钢外壳 滑动片材料可选iglidur J H1 F2 A180 大量标准尺寸内径20700mm 多种特殊形状和配件可选。前往了解。PRT04型紧凑且高性价比。重量比PRT01减轻60厚度减少50 价格比PRT01降低20 大量标准尺寸内径50300mm 多种配件可选。了解详情。标准回转环轴承。PRT02型自重轻。PRT03型经济型。带齿的回转环轴承。回转环轴承附件