主页 > 轴承 > 关节轴承 > 基座轴承 > igubal® 基座轴承,KSTM >

igubal® 基座轴承,KSTM

Picture 01
Picture 01
Drawing 01
Drawing 02

  • 尺寸系列:K,符合DIN ISO 12240标准
  • 外壳材料: igumid G
  • 球体材料:iglidur® W300
产品代码
Ø d1 [mm]
尺寸
收起
0cf1ca17-319a-4052-8986-880a4dbb7a9c-origin-IGU_TD_KSTM-XX-XL_1
91aee47b-f9b5-4c86-9a3e-3331f3d586fe-origin-IGU_INFO_directions-load_pillow-block-bearings_EN_1
m [mm]
25 展开 收起
a [mm]
34 展开 收起
Ø d1 [mm]
5 展开 收起
h1 [mm]
7 展开 收起
h2 [mm]
14 展开 收起
h3 [mm]
4 展开 收起
C1 [mm]
6 展开 收起
x2 [mm]
4.6 展开 收起
B [mm]
8 展开 收起
d2
3.3 展开 收起
生产和安装公差
收起
d1公差
E10 展开 收起
推荐轴公差
h9 展开 收起
推荐轴粗糙度
0.4-0.5 μm 展开 收起
一般性能
收起
球体材料
iglidur® W300 展开 收起
尺寸系列
K系列,根据DIN ISO 12240 标准 展开 收起
最大摆动角度 [°]
30 展开 收起
基座材料
igumid G 展开 收起
机械性能
收起
最大静态径向拉伸应力,短期 [N]
700 展开 收起
最大静态径向拉伸应力,长期 [N]
350 展开 收起
最大轴向静态负载,短期 [N]
300 展开 收起
最大轴向静态负载,长期 [N]
150 展开 收起
最大摆动角度 [°]
30 展开 收起
最大紧固扭矩,安装 [Nm]
0.6 展开 收起

IGUS_PPL_CN_industry_manager_CN_22_0e650d4ac9
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f

产品咨询

销售咨询

预计2个工作日发货

价格明细

¥54
批量采购享单价折扣
查看阶梯定价

购买数量(件)
产品单价
¥47.79 /件
不含税
总价
¥47.79
不含税
税额(税率13.00%)
+ ¥6.21
总价
¥54.00
含税
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版