主页 > 轴承 > 关节轴承 > 杆端轴承 >
总览
筛选产品
案例
工程师

杆端轴承

由高性能工程塑料制成的安静、轻便、耐用的关节杆端轴承

igubal®杆端关节轴承也称关节头,尺寸有K和E系列,适配轴径2至30mm,公差符合DIN ISO 12240标准。耐温区间-30至+80℃,HT耐高温系列可满足+200℃应用。

筛选

重置
度量标准
公制
英制
请填入所需轴承内径(mm)
~
耐脏污
否
是
摩擦系数低
否
是
高化学抗性
否
是
低吸水性
否
是
水下运行
否
是
抗边缘载荷
否
是
不含PTFE
否
是
可检测
否
是
更多选项
筛选产品
共 21 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
中国滚珠轴承和关节轴承产品经理陈亚
陈亚 Daniel Chen igubal®产品经理
座机: 021-80366946
邮箱: dchen@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_28_8e790f310f
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版