端午节6月18日18:00 - 6月21日23:59 期间因服务器搬迁,网站将暂停访问
查看详情
请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 > 微型模组 >

微型模组

适用于狭小空间,体积小、价格低

安装空间20×40mm | 可选导程1~25.4mm | 行程 1~300mm
在医学检测或实验室分析设备中,存在很多取液、移料、定点释放的动作,这些设备都有一个特点:安装空间有限。drylin®微型模组恰好能满足需求,我们还具备更多优势:
  • 运行安静
  • 结构坚固,耐用可靠
  • 使用自润滑直线轴承,免维护
图片未找到
微型模组
SLN econ
图片未找到
高性价比
  • 3种滑块可选
  • 滑块高度/宽度 22mm×28mm
  • 高性价比入门级直线模组
  • 导向基于drylin®N 紧凑型导轨
  • 驱动可选dryspin®梯形或大螺距螺纹
SLNV
图片未找到
带预紧
  • 滑块高度/宽度 22mm×28mm
  • 带预紧,位移精度高
  • 弹簧预紧力使Z和Y方向间隙更小
  • 导向基于drylin®NSV 紧凑型导轨
  • 驱动可选dryspin®梯形或大螺距螺纹
SLT
图片未找到
扁平
  • 滑块高度/宽度 20mm×45mm
  • 丝杠侧向布置,适用扁平极窄空间
  • 带独立的间隙调节
  • 驱动可选dryspin®梯形或大螺距螺纹
SHT-08
图片未找到
坚固耐用
  • 滑块高度/宽度 23mm×65mm
  • 导向基于drylin®R直线轴
  • 驱动可选dryspin®梯形或大螺距螺纹
SLW-06或10
图片未找到
模块化
  • 滑块高度/宽度 20mm×54mm
  • 导向基于drylin®W直线导轨
  • 驱动可选dryspin®梯形或大螺距螺纹
ZLN
图片未找到
小截面,快速移动
  • 滑块高度/宽度 28mm×40mm
  • 基于同步带驱动,快速移动,截面小
  • 导向基于drylin®N紧凑导轨
drylin全新推出SLW-0620微型模组
无论是用于医疗检测,还是实验室科研,SLW-0620微型模组都能为您提供可靠的技术支持,助您轻松完成实验、测试任务。
  • 适配5、6、6.35导程丝杆
  • 尺寸小巧,最宽处仅32mm,高度仅为20mm
  • 精密性更高,与N型导轨相比间隙更小、更稳定
  • 最大载荷可达5kg,高抗扭,可靠耐用
选择SLW-0620,选择高效稳定,马上体验吧!
图片未找到
适应于狭小空间的导向系统
图片未找到
drylin® W 06-20
  • 所需安装空间最小
  • 三种长度的标准滑块即装即用
  • 比06-30尺寸缩减20%
  • 静态负载Coy可达1680N
  • 以滑动代替了滚动,免润滑
图片未找到
drylin® N
  • 安装高度仅为6至12mm
  • 重量轻
  • 导轨本色或黑色阳极氧化处理
  • 导轨宽度17、27、40、80mm,宽度选择多
图片未找到
drylin® T 微型导轨
  • 最佳预紧力和摩擦系数设计
  • 滑块安装尺寸 09/12/15
  • 滑块带预紧力
  • iglidur® E3摩擦系数低40%
  • 遵循3:1 规则,设计自由度高
图片未找到
drylin® N 菱形低截面导轨
  • 4个预紧力等级可选
  • 可在高卫生标准环境中使用
  • 从下方用螺栓或用螺钉紧固
  • 100%自润滑、免维护

任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版