电缆产品总览-a

易格斯chainflex®高柔性电缆专为拖链内移动应用而开发。产品涵盖控制电缆、数据电缆、同轴电缆、总线电缆、测量系统电缆、伺服电缆、动力电缆、机器人电缆、特种电缆、光缆及气管,涉及无尘室、高性价及高品质产品,符合EMC安全要求以及各类标准和认证。多种护套材料可选。可用于极高速度和加速度、长行程以及最恶劣环境条件下的各种应用,具有长使用寿命,并提供四年质保服务。
易格斯电缆有哪些优势?
案例

用于轻轨车厢门的控制电缆
igus易格斯控制电缆用于轻轨车厢门,满足狭小安装空间、坚固耐用低维护等需求,符合铁路认证标准,防火、阻燃、耐紫外线低温等。
案例

伺服电缆用于太阳能越野车
易格斯高柔性伺服电缆用于太阳能越野车,承受高温,高机械负荷,自重轻且满足极小安装空间,可承受7.5xd弯曲半径。
案例

用于起重机的拖链电缆
易格斯拖链系统配备特殊的控制动力电缆,铝制导向槽,实现为大型造船厂的起重机系统供能,空间紧凑,快速安装,坚固耐用。
案例

电缆用于集装箱起重机
易格斯电缆专为拖链移动应用而开发,以装配拖链形式交付,实现快速安装,更紧凑的空间、高负载运行和更长的使用寿命。
案例

热电偶电缆解决方案
易格斯开发的热电偶电缆,可用于连接热电偶,用铁铜和镍/铬镍化合物代替铜,适用于移动应用,热接触铆接、注塑成型等设备。
案例

用于VELTINS竞技场的电缆引导
易格斯E4、E2拖链用于VELTINS足球竞技场,抗紫外线,不受温度及雨水的影响,质轻且实现长使用寿命。
案例

适用于大型机加工中心的测量系统电缆
易格斯提供拖链及高柔性电缆和连接器等预装配产品,可根据特定生产及环境要求定制方案,出厂前多次循环测试,保证坚固耐用。
案例

适用于高强度自动化仓储系统的拖链电缆
易格斯拖链电缆专为运动而开发,适用于Viastore的存储检索系统SRU,高效快速,可预测使用寿命,提前制定维护计划。
案例

用于能量和总线信号传输的移动电缆
易格斯拖链电缆用于条件苛刻的钻床应用,狭小的安装空间内满足小弯曲半径及较长使用寿命,高动态的应用供能系统。
案例

chainflex® 高柔性电缆为 KESSLER 主轴供应能量和信号
易格斯为KESSLER主轴供应能量和信号,采用装配拖链的形式,包括电缆和拖链,满足空间紧凑安装,耐磨耐冷却润滑剂,保证无故障运行。


可