主页 > 关于我们 > chainflex® 高柔性电缆已通过UL认证 >

chainflex® 高柔性电缆已通过UL认证

承诺已获得美国公认机构认证

PR4820-1.jpeg品牌承诺 “易格斯基于每年20亿次测试周期的48个月chainflex电缆质保和使用寿命计算器”已通过 UL 认证。

在经济状况不断变化的时代,用于业务关系、销售以及最终工业品的使用,信任与安全变得越来越重要。

世界各地的客户都希望他们选择的品牌具有更高的透明度。正确的营销承诺通过独立且基于科学的评估进行审查。因此,UL 对chainflex 品牌的承诺进行了科学严谨地评估,实现为用户从科学出发提供可靠承诺。

UL测试封条(编号 B129699)是一个单独的标识符,使购买者可以在线查找有关 chainflex® 产品承诺UL认证的更多信息。

    精进技术

    降低成本

  • 高质量的电缆
  • 可靠性: 通过第三方检测机构的检测和认证
  • 电缆经测试可靠

    凭证

     可持续发展

  • 经综合评估,通过UL认证
  • 已通过最大测试实验室 (3,800 m²的实验室) 测试

UL 48 month guarantee logo

产品为什么要遵守承诺?

我们有信心和实力为电缆提供48个月质保,基于超30年的经验,并在3,800 m²的测试实验室中进行了700项并行实验,所以能够对电缆的使用寿命做出可靠的预测。

易格斯公司为chainflex电缆验证了这一承诺.在复杂的认证过程中,“美国安全试验所” 确认了“易格斯基于每年20亿次测试周期的48个月 chainflex电缆质保和使用寿命计算器” 承诺的准确性。至此,易格斯这家总部位于科隆的公司成为欧洲首家由试验所确认了广告声明真实性的公司。将来,无论在全球任何地方出厂的每条 chainflex® 电缆都将通过具有唯一编号(B129699)的UL营销标签进行识别。

在产品组合的1350多种电缆中的1044种现货电缆已经通过经典UL认证,这一条件代表产品可以出口到美国工厂,出口美洲无障碍。这些声明为您的整个投资过程提供了可靠性和规划安全性,它们已经过外部专业机构证实!您可以点击下方chainflex® 电缆使用寿命计算器在线试用。

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版