请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 > SHT直线滑动平台 >
总览
标准系列
不锈钢
十字滑台
快进微调
轻量系列
紧凑重载
带预紧型
特殊系列
筛选产品
案例

SHT直线滑动平台

灵活、多功能、坚固耐用

DRE_PROD_SHT_CN_5_77f82f1a58
drylin® SHT直线滑动模块可完全无润滑运行,同时保持所有组件的高精度和坚固性,是我们最受欢迎的产品之一。您可以为导向轴和丝杠选择不同材料,定制长度,增加功能。手动或者电动,滑块行程、滑块材料、数量和功能,丝杠类型和尺寸等,都可以自由配置。 个性化定制
SHT 标准型
linearmoduld_drylin_sht_08_f5947b5a30
SHT-08 / SHTC-08
  • 滑块长度:SHT 65,SHTC 35
  • 最大行程长度:300
  • 轴直径:8
  • 径向最大负载:360 N
  • 轴向最大推力:100 N
  • 丝杠规格:6/6.35
linearmoduld_sht_12_d9a57200b0
SHT-12 / SHTC-12
  • 滑块长度:SHT 85 ,SHTC 30
  • 最大行程长度:750
  • 轴直径: 10
  • 径向最大负载:2800 N
  • 轴向最大推力:700 N
  • 丝杠规格:TR10×2
DRE_PROD_linear_module_sht_20_DE_1_db3078984d
SHT-20 / SHTC-20
  • 滑块长度:SHT 130,SHTC 36
  • 最大行程长度:1000
  • 轴直径: 20
  • 径向最大负载:6400 N
  • 轴向最大推力:1600 N
  • 丝杠规格:TR18×2
linearmodul_drylin_sht_30_3fb6e3b031
SHT-30 / SHTC-30
  • 滑块长度:SHT 180,SHTC 50
  • 最大行程长度:1500
  • 轴直径: 30
  • 径向最大负载:10000 N
  • 轴向最大推力:5000 N
  • 丝杠规格:TR24×2
SHT-ES 不锈钢系列
linearmodul_edelstahl_sht_es_08_57dc773a60
SHT-ES-08
  • 滑块长度:65
  • 最大行程长度:300
  • 轴直径:8
  • 径向最大负载:360 N
  • 轴向最大推力:100 N
  • 丝杠规格:Tr6x2
linearmodul_edelstahl_sht_es_12_4e74822fcf
SHT-ES-12
  • 滑块长度:85
  • 最大行程长度:750
  • 轴直径:12
  • 径向最大负载:2800 N
  • 轴向最大推力:700 N
  • 丝杠规格:Tr10x2
linearmodul_edelstahl_sht_es_20_6ba27c0f7b
SHT-ES-20
  • 滑块长度:130
  • 最大行程长度:1000
  • 轴直径:20
  • 径向最大负载:6400 N
  • 轴向最大推力:1600 N
  • 丝杠规格:Tr18x4
linearmodul_edelstahl_sht_es_20_a9fb779f36
SHT-ES-30
  • 滑块长度:180
  • 最大行程长度:1500
  • 轴直径:30
  • 径向最大负载:10000 N
  • 轴向最大推力:2500 N
  • 丝杠规格:Tr24x5
不锈钢系列的应用
在药品食品等要求较高的应用场景,我们推荐使用不锈钢模组。其金属部件采用不锈钢 303、316 或 316Ti 材质,螺母和滑动膜也有特殊选材:iglidur J 适用于碎屑污垢环境,iglidur A180 符合 FDA 标准,iglidur X 可耐高温(150℃)及化学液体冲洗。
DRE_AP_SHT_ES_CN_2_c1590e1b3a
DRE_AP_SHT_ES_CN_1_84d112ae9f
DRE_AP_SHT_ES_CN_3_d51753a711
SHT-XY 十字滑台
kreuztisch_sht_xy_08_awm_13788ff625
SHT-XY-08-AWM
  • 最大行程长度:150
  • 滑块长度:65
  • 轴材料:铝
  • 轴直径:8
kreuztisch_sht_xy_12_awm_3a5edaf81d
SHT-XY-12-AWM
  • 最大行程长度:350
  • 滑块长度:85
  • 轴材料:铝
  • 轴直径:12
kreuztisch_sht_xy_12_awm_pl_b5d31638fa
SHT-XY-12-AWM-PL
  • 最大行程长度:350
  • 滑块长度:85
  • 轴材料:铝
  • 轴直径:12
  • 带预紧力
kreuztisch_sht_xy_20_ewm_pl_dc0c5abdc6
SHT-XY-20-EWM-PL
  • 最大行程长度:500
  • 滑块长度:130
  • 轴材料:不锈钢
  • 轴直径:20
  • 带预紧力
SHT-FF 快进微调系列
带快速释放装置的SHT直线平台提供了一种精确定位和快速手动调节的组合选项,推荐水平安装。SHT-FF规格详情
DRE_GEN_SHT_FF_CN_1_194a8718ed
linearmodul_sht_ff_08_97c6ccecab
SHT-FF-08
  • 滑块长度:65
  • 最大行程长度:300
  • 轴直径:8
  • 轴向最大推力:50 N
SHT-FF-12
  • 滑块长度:85
  • 最大行程长度:750
  • 轴直径:12
  • 轴向最大推力:200 N
SHTP 轻型
SHTP的端块和滑块都由塑料注塑而成,如果您需要进一步减轻重量,导向轴除了不锈钢之外还可选择碳纤维、铝合金材料。
linearmoduld_drylin_sht_miniatur_570_9ed5a8a4d5
SHTP-01-06 微型
  • 滑块长度: 45 mm
  • 最大行程长度: 300 mm
  • 导向轴直径: 6 mm
  • 径向最大负载:50 N
  • 轴向最大推力:50 N
  • 丝杠规格:M8

linearmoduld_drylin_shtp_12_570_2_6134e17dc1
SHTP-01-10
  • 滑块长度: 26 mm
  • 最大行程长度: 350 mm
  • 导向轴直径: 10 mm
  • 径向最大负载:400 N
  • 轴向最大推力:100 N
  • 丝杠规格:Tr08x1.5
linearmoduld_drylin_shtp_01_12_4ab3429b2c
SHTP-01-12 和 SHTP-02-12
  • 滑块长度: 30 mm
  • 最大行程长度: 500 mm
  • 导向轴直径: 12 mm
  • 径向最大负载:01款400 N,02款800N
  • 轴向最大推力:200 N
  • 丝杠规格:Tr10x2
linearmoduld_drylin_shtp_01_12_awm_ff_4751656af2
SHTP-01-12-AWM-FF
  • 滑块长度: 55 mm
  • 最大行程长度: 500 mm
  • 导向轴直径: 12 mm
  • 径向最大负载:400 N
  • 轴向最大推力:200 N
  • 丝杠规格:Tr10x2
  • 带快进微调功能
SHTC 紧凑型
drylin_SHTC_12_B1_CN_1_A2_A0_B_0_A0_A0_VA_7b34a59264
紧凑型 SHTC-08,12,20,30
  • 有4个尺寸可选
  • 非常适合安装2个滑块
  • 干运行免维护
  • 可调节轴承间隙
  • 尺寸同标准系列
linearmodul_drylin_sht_40_8d1743a5a1
重载型 SHTC-40
  • 滑块长度: 70 mm
  • 最大行程长度: 1500 mm
  • 导向轴直径: 40 mm
  • 径向最大负载:16000N
  • 轴向最大推力:4000N
linearmodul_drylin_sht_50_d9d0a42769
重载型 SHTC-50
  • 滑块长度: 80 mm
  • 最大行程长度: 1500 mm
  • 导向轴直径: 50 mm
  • 径向最大负载:25000N
  • 轴向最大推力:6250N
SHT-PL 预紧型
带预紧的梯形丝杠螺母,可以从两边调节径向间隙。规格详情
drylin_SHT_PL_HR_4ead2a8553
SHT-12-AWM-PL
  • 滑块长度:85mm
  • 最大行程长度 :750mm
  • 导向轴直径:12mm
  • 径向最大负载:2800N
  • 轴向最大推力:700N
drylin_SHT_PL_HR_83a5353264
SHT-20-AWM-PL
  • 滑块长度:130mm
  • 最大行程长度 :1000mm
  • 导向轴直径:20mm
  • 径向最大负载:6400N
  • 轴向最大推力:1600N
drylin_SHT_PL_HR_6a01060f24
SHT-30-AWM-PL
  • 滑块长度:180mm
  • 最大行程长度 :1250mm
  • 导向轴直径:30mm
  • 径向最大负载:10000N
  • 轴向最大推力:2500N
特殊系列
drylin_SHT_ZB_HR_673f3243b6
SHT-BB丝杆带滚珠轴承支撑
  • 支持高速运行
  • 更小的轴向间隙
  • 08和12型可选零间隙
DRE_PROD_SHTC_20_EWM_HYD_CN_1_4b1c5cd7bd
SHTC-HYD卫生级设计
  • 轴和丝杠为不锈钢材料
  • 螺母和轴承可选符合FDA材料
  • 易安装,方便冲洗
DRE_PROD_SHT_CN_2_89aab93078
SHT-HTX 耐高温
  • 轴和丝杠为不锈钢材料
  • 轴承为iglidur X 材料,耐高温
  • 100%免维护
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版