请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 > SLW直线滑动平台 >
总览
SLWP 经济型
SLW-ES 不锈钢系列
SLW-PT 半防护型
SLWS 高螺旋快速丝杠系列
筛选产品
案例
工程师

SLW直线滑动平台

DRE_GEN_SLW_CN_1_41c3cc85fd
  • 轴端支撑由阳极氧化铝合金材料或镀铬锌铸件制成
  • 采用W双轨,具有极高的抗扭刚度
  • 预装配完整配置的dryllin® W滑块
  • 滑动元件为iglidur®高性能自润滑工程塑料制成,无需额外的润滑剂
  • 整体运行安静无噪音,适合对噪音敏感的场合,如病房、汽车等

SLW 标准型

DRE_GEN_DT_SLW_CN_1.jpeg

产品代码

导轨

最大行程

重量[Kg]

增重[Kg]* 

最大静态载荷

端块材料

  A 

-0.3  

  AI 

-0.3  

  H  

E1 

±0.15

E2 

±0.15

E3 

±0.15

l

  hw  

  f  

    lt      

Ib

  tk  

   ts   

  tg  

  kt  

±0.1  

  Øs  

sk

    sg    

  kq  

    d    

  T  

  l2  

  d2  

   ha  

轴向径向
SLW-0630

方形

300

0.2

0.08

50

200

工程塑料

54

60

20

40

45

51

100

18

1.2

20

8

9

7

–

6

4.5

7

M4

2

6

M8

15

M8

9.5

SLW-1040

圆形

750

0.7

0.1

700

2800

压铸锌

74

69

29

60

60

56

113

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Tr10x2

17

Tr10x2

14.5

SLW-1080

圆形

750

0.9

0.2

700

2800

铝合金

108

100

29

94

94

87

144

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Tr10x2

17

Tr10x2

14.5

SLW-10120

圆形

750

1.6

0.25

700

2800

铝合金

154

100

29

140

140

87

144

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

M8

6.4

9.5

M6

4.4

10

Tr10x2

17

Tr10x2

14.5

SLW-1660

圆形

750

1.5

0.3

1200

4600

铝合金

104

100

37

84

86

82

150

35

1.5

25

12.5

15

9

M10x20

8.6

9

11

M8

5.5

16

Tr14x4

20

Tr14x4

18.5

SLW-16120

圆形

750

1.7

0.4

1200

4600

铝合金

166

100

37

84

86

82

150

35

1.5

25

12.5

15

9

M10x20

8.6

9

11

M8

5.5

16

Tr14x4

20

Tr14x4

18.5

SLW-2080

圆形

1000

3

0.4

1600

6400

铝合金

134

100

46

116

116

132

206

44

1.5

28

14

15

8.6

M10x15

8.6

9

14

M8

5.5

20

Tr18x4

26

12h9

23

SLW-25120

圆形

1250

5.9

0.9

2500

10000

铝合金

200

100

60

173

173

128

220

55

2.5

35

17.5

20

13.5

M16x30

12.6

11

15

M10

5

25

Tr24x5

38

14h9

30

*  行程每增加100mm,系统增加的重量

SLW-BB 带滚珠轴承的系列

产品代码

导轨

最大行程

重量[Kg]

增重[Kg]*

最大静态载荷

最大转速

[1/min]

最大进给

速度[m/min]

  A 

  

  AI 

  

  H  

  E1 

  

  E2 

  

  E3 

  

l

 hw    

f 

lt 

Ib

tk  

ts

tg

  kt

±0.1  

  sk  

  sg  

  kq  

  s  

d

T

l2

d2标准型

d2**

ha

轴向

径向

-0.3

-0.3

±0.15

±0.15

±0.16

SLW-BB-0630

方形

300

0.25

0.08

100

200

1000

1.5

54

60

20

40

45

51

112

18

1.2

26

14

11

6.2

M8×12

8

7

M4

2

4.5

6

TR08x1.5

15

8

–

9.5

SLW-BB-0660

方形

300

0.35

0.12

100

200

1000

1.5

85

60

20

71

76

51

112

18

1.2

26

14

11

6.8

M8×12

8

7

M4

2

4.5

6

TR08x1.5

15

TR08x1.5

–

9.5

SLWE-BB-1040

圆形

750

0.9

0.1

500

2000

1500

3

74

69

29

60

60

56

129

24

1.5

30

19

11

6.8

M8×10

6.4

9.5

M6

4.4

6.6

10

TR10x2

17

TR10x2

6h9

14.5

SLWE-BB-1080

圆形

750

1.1

0.2

500

2000

1500

3

108

100

29

94

94

87

144

24

1.5

30

19

11

6.8

M8×10

6.4

9.5

M6

4.4

6.6

10

TR10x2

17

TR10x2

6h9

14.5

SLWE-BB-10120

圆形

750

1.6

0.25

700

2000

1500

3

154

100

29

140

140

87

144

24

1.5

30

19

11

6.8

M8×10

6.4

9.5

M6

4.4

6.6

10

TR10x2

17

TR10x2

6h9

14.5

SLWE-BB-1660

圆形

750

1.8

0.3

700

2800

1500

6

104

100

37

84

86

82

170

35

1.5

35

22.5

15

9

M10×20

8.6

11

M8

5.5

9

16

TR14x4

20

TR14x4

8h9

18.5

SLW-BB-16120

圆形

750

1.9

0.4

700

2800

1500

4.5

166

150

37

146

148

132

200

35

1.5

35

17.5

15

9

M10×20

8.6

11

M8

5.5

9

16

TR14x3

20

TR14x3

8h9

18.5

SLWE-BB-2080

圆形

900

3.3

0.4

1250

5000

1500

6

134

150

46

116

116

132

230

44

1.5

40

26

15

8.6

M10×15

8.6

14

M8

5.5

9

20

TR18x4

26

12h9

–

23

SLW-BB-25120

圆形

1000

5.9

0.9

2500

10000

1500

6

200

150

60

173

173

128

220

55

2.5

49

31.5

20

13.5

M16×30

12.6

15

M10

5

11

25

TR24x5

38

14h9

–

23

* 行程每增加100mm,系统增加的重量

**可选配经机加工的丝杆输出末端

SLWP 经济型
两款经济型SLW直线模组径向最大负载和轴向最大推力均为50 N 规格详情
SLWP-0630-E
linearmoduld_drylin_slwp_0630_a572c0bcaf
滑块长度AI: 60
最大行程:300
轴直径d: 5
SLWP-1040-E
drylin_SLWP_1040_E_VA_CMYK_78bbb7d026
滑块长度: 29
最大行程长度:500
轴直径: 8
SLW-ES 不锈钢系列
在药品食品等要求较高的应用场景,我们推荐使用不锈钢模组。规格详情
其金属部件采用不锈钢 303、316 或 316Ti 材质,螺母和滑动膜也有特殊选材:iglidur J 适用于碎屑污垢环境,iglidur A180 符合 FDA 标准,iglidur X 可耐高温(150℃)及化学液体冲洗。
SLW-ES-1040
DRE_PROD_SLW_ES_1_c3d96513c6
最大行程长度: 750
轴直径: 10
滑块长度: 100
轴向最大推力:700 N
径向最大负载: 2800 N
SLW-ES-2080
DRE_PROD_SLW_ES_1_df2cd1648f
最大行程长度:1000
轴直径: 20
滑块长度: 150
轴向最大推力:1600 N
径向最大负载: 6400 N
SLW-PT 半防护型
在石材、砖瓦、陶瓷机械调整部位,碎屑粉尘对驱动模组构成挑战。drylin SLW 半防护性直线模组以 W 型导轨作保护面,减少螺母、滑动膜和导轨受碎屑磨损风险。规格详情
SLW-PT-1040
drylin_SLW_PT_07cd187aeb
滑块长度: 87
最大行程长度:750
轴直径: 10
轴向最大推力:700 N
径向最大负载:2000 N
SLW-BB-PT-1040
drylin_SLW_PT_07cd187aeb
滑块长度: 87
最大行程长度:750
轴直径: 10
轴向最大推力:500 N
径向最大负载:2000 N

 SLWS 高螺旋快速丝杠系列

DRE_GEN_SLWS_CN_2.png

该系列两端由滚珠轴承支承,相较于标准系列,SLWS适用于轻负载的快速移动,由于采用 dryspin 快速螺纹丝杠,例如SLWS-0630-08x15中的丝杠导程为8x15,而标准系列为8×1.5,进给速度提升了10倍。

DRE_GEN_DT_SLW_CN_1.jpeg

产品代码

导轨

最大

行程

重量

[Kg]

增重

[Kg]*

最大静态载荷

   A  

  -0.3

   AI

-0.3

   H

±0.15

   E1

±0.15

E2

±0.15

   E3   

    l    

   hw   

   f   

    lt    

   Ib   

   tk   

   ts   

tg

   kt

±0.1

   Øs   

   sk   

   sg   

   kq   

   d   

   T   

   l2   

   d2   

   ha   

轴向

径向

SLWS-0630-08x15

方形

300

0.2

0.08

50

200

54

60

20

40

45

51

100

17.5

1.2

20

10

9

7

–

6

4.5

7

M4

2

6

Ds08x15

15

Ds8x15

9.5

SLWS-1040-10x12

圆形

750

0.7

0.1

100

400

74

69

29

60

60

56

113

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x12

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Ds10x12

17

Ds10x12

14.5

SLWS-1040-10x50

圆形

750

0.7

0.1

100

400

74

69

29

60

60

56

113

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Ds10x50

17

Ds10x50

14.5

SLWS-1080-10x12

圆形

750

0.9

0.2

100

400

108

100

29

94

94

87

144

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Ds10x12

17

Ds10x12

14.5

SLWS-1080-10x50

圆形

750

0.9

0.2

100

400

108

100

29

94

94

87

144

24

1.5

22

11

11

6.8

M8x10

6.4

6.6

9.5

M6

4.4

10

Ds10x50

17

Ds10x50

14.5

SLWS-2080-18x100

圆形

750

0.9

0.2

400

1600

134

150

46

116

116

132

206

44

1.5

28

14

15

8.6

M10x15

12.6

11

15

M8

5

25

Ds18x100

38

14h9

30

*  行程每增加100mm,系统增加的重量

案例

换一批
案例
desktop_FAT_0519_5_093a811dba
KNAPP 自动导引车(AGV)中的直线模组与拖链
AGV 采用易格斯 drylin SLW 丝杠直线模组与 E2 微型拖链,狭小安装空间,免润滑免维护,支持 24 小时连续运行,降低 AGV 维护成本。
案例
desktop_drinktech2017_KHS_EN_rc1_d555b107e6
饮料贴标机使用免润滑技术实现尺寸调节
易格斯直线模组、塑料轴承等产品用于饮料瓶贴标机,长期运行免润滑免维护不停机,卫生,寿命长耐湿耐腐蚀
案例
IGUS_AP_Wipotec_CN_1_e7a173a7aa
Wipotec检测和包装系统
得益于 drylin 和 iglidur 轴承技术,该产品系列化模块精确且耐用正是由于Wipotec 的检测和包装设备的高度灵活性,所以要求所有系统组件都发挥最大性能。 设备制造商的模块可以轻松集成到现有的包装系统中,并且专为紧凑的空间而设计。 这就是我们的 drylin 和 iglidur 产品系列中的轴承产品在输送技术中的众多规格调整和辊筒位置证明自己的地方。 概述产品需求:drylin SHT 丝杠驱动直线系统、光轴及 iglidur 滑动轴承、xiros 滚珠轴承要求:对于包装和检测单元,需要符合 FDA 标准、免维护且耐用的轴承产品,以用于大量的规格调整和输送系统。行业:包装系统、检测系统给客户带来的好处:耐用的 drylin 直线轴承可以手动进行精确的规格调整。 iglidur 滑动轴承以及 xiros 滚珠轴承同样也非常耐磨,完全无需润滑和维护。 即使在恶劣的环境条件下,它们也能实现较长的使用寿命。 问题Wipotec 的 TQS-SP TE 是一种产品追溯解决方案,通过集成的防篡改单元和折叠盒的防篡改密封进行打印。该系统是包装机的最后一个工作站,可以轻松集成到现有工厂中。该机器专注于在小安装空间内完成序列化,以便在现有系统中尽可能节省空间。这是通过灵活的组件实现的,这些组件可以在狭小的空间内单独调整,满足不同尺寸的包装箱使用。 TQS-SP TE 中的打印头、相机定位和传感器可以手动精确调整,无需任何工具。机器的运行状况能够实时被显示。每分钟可包装 600 个产品,实现了产品的快速序列化和密封。为了能够保证 FDA 要求下的各种规格调整,以及在高负载和连续运行下的输送,必须要采用耐用且免维护的轴承组件。 解决方案出于以上原因,特别是 drylin 直线轴承,以及 iglidur 塑料滑动轴承,用于检测和包装系统的各个位置。为了适应不同的折叠盒尺寸,设备使用了可以手动精确调整的 drylin SHT 直线系统(见下图 1)实现尺寸规格调整。使用的 drylin 丝杠坚固耐用,可在高负载和长行程长度下进行调整(图 3)。由 iglidur JB 制成的高耐磨棒料用作系统中的传送滚轮。它还具有低摩擦系数,无需润滑即可运行的特点(图 2)。产品输送采用多个压辊,以确保产品安全且迅速地在轨道上传送。在压辊的两端,由 iglidur J 制成的免润滑和免维护滑动轴承在持续的运行中证明了自己(图 4)。除了检测和包装单元的规格调整外,drylin SHT 丝杠驱动直线系统也用于了传感器的调整。它们的高精度和耐用性保证了操作方便且具有最大的可用性(图 5)。最后但同样重要的是,Wipotec 的模块还在导向辊筒中使用了 xiros 滚珠轴承。与所有组件一样,它们也完全符合 FDA 标准(图 6)。
任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版