请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 >
总览
产品列表
案例
工程师

直线模组总览

图片未找到
运行安静、耐污垢、重量轻的成套化方案
drylin®直线模组的驱动机构通常可选丝杠、同步带、齿轮齿条三种,模组可手动也可电动,运行安静、耐污垢、重量轻。drylin® E 是电动模组, 驱动机构将电机的旋转运动转化为直线运动,并将电机输出力矩转换成直线推力。电机通常有步进电机、直流电机、直流无刷/BLDC 电动模组一般还需要安装法兰、联轴器,数据电缆、传感器等附件,您可在易格斯一站式采购自动化系统及配件。典型的行业和应用领域:办公室和家具行业、拾取机器人、半导体设备。
三种驱动形式的组成
丝杠驱动模组
图片未找到
1.自润滑塑料轴承或螺母
2.导向轴
3.梯形或者dryspin®快速丝杠
4.支撑块,由不锈钢、铝、锌或工程塑料制成
5.配件:丝杠夹、位置指示器
6.配件:手动或电动配件
同步带驱动模组
图片未找到
1.带有深沟球滚珠轴承的端部支撑
2.带工程塑料滑动轴承的免润滑直线导向装置
3.硬质阳极氧化铝滑块
4.聚氨酯(PU)或氯丁橡胶同步带
5.硬质铝合金导轨
齿轮齿条驱动模组
图片未找到
1.齿条
2.铝制空心轴 drylin® AWMR
3.drylin® R 直线滑动轴承
4.减速器
技术资料:极低温环境驱动技术白皮书
极低温与温度剧变会改变材料物理特性、引发热胀冷缩与结露,直接影响电机、控制系统与线性轴可靠性。本白皮书解析-40℃工况下塑料、电机、控制系统与直线模组的特殊挑战,并通过材料定制 + 系统优化,提供深冷应用安全稳定解决方案。
图片未找到
  • 1
  • 2
  • 跳至

案例

换一批
案例
图片未找到
饮料贴标机使用免润滑技术实现尺寸调节
易格斯直线模组、塑料轴承等产品用于饮料瓶贴标机,长期运行免润滑免维护不停机,卫生,寿命长耐湿耐腐蚀
案例
图片未找到
Wipotec检测和包装系统
得益于 drylin 和 iglidur 轴承技术,该产品系列化模块精确且耐用正是由于Wipotec 的检测和包装设备的高度灵活性,所以要求所有系统组件都发挥最大性能。 设备制造商的模块可以轻松集成到现有的包装系统中,并且专为紧凑的空间而设计。 这就是我们的 drylin 和 iglidur 产品系列中的轴承产品在输送技术中的众多规格调整和辊筒位置证明自己的地方。 概述产品需求:drylin SHT 丝杠驱动直线系统、光轴及 iglidur 滑动轴承、xiros 滚珠轴承要求:对于包装和检测单元,需要符合 FDA 标准、免维护且耐用的轴承产品,以用于大量的规格调整和输送系统。行业:包装系统、检测系统给客户带来的好处:耐用的 drylin 直线轴承可以手动进行精确的规格调整。 iglidur 滑动轴承以及 xiros 滚珠轴承同样也非常耐磨,完全无需润滑和维护。 即使在恶劣的环境条件下,它们也能实现较长的使用寿命。 问题Wipotec 的 TQS-SP TE 是一种产品追溯解决方案,通过集成的防篡改单元和折叠盒的防篡改密封进行打印。该系统是包装机的最后一个工作站,可以轻松集成到现有工厂中。该机器专注于在小安装空间内完成序列化,以便在现有系统中尽可能节省空间。这是通过灵活的组件实现的,这些组件可以在狭小的空间内单独调整,满足不同尺寸的包装箱使用。 TQS-SP TE 中的打印头、相机定位和传感器可以手动精确调整,无需任何工具。机器的运行状况能够实时被显示。每分钟可包装 600 个产品,实现了产品的快速序列化和密封。为了能够保证 FDA 要求下的各种规格调整,以及在高负载和连续运行下的输送,必须要采用耐用且免维护的轴承组件。 解决方案出于以上原因,特别是 drylin 直线轴承,以及 iglidur 塑料滑动轴承,用于检测和包装系统的各个位置。为了适应不同的折叠盒尺寸,设备使用了可以手动精确调整的 drylin SHT 直线系统(见下图 1)实现尺寸规格调整。使用的 drylin 丝杠坚固耐用,可在高负载和长行程长度下进行调整(图 3)。由 iglidur JB 制成的高耐磨棒料用作系统中的传送滚轮。它还具有低摩擦系数,无需润滑即可运行的特点(图 2)。产品输送采用多个压辊,以确保产品安全且迅速地在轨道上传送。在压辊的两端,由 iglidur J 制成的免润滑和免维护滑动轴承在持续的运行中证明了自己(图 4)。除了检测和包装单元的规格调整外,drylin SHT 丝杠驱动直线系统也用于了传感器的调整。它们的高精度和耐用性保证了操作方便且具有最大的可用性(图 5)。最后但同样重要的是,Wipotec 的模块还在导向辊筒中使用了 xiros 滚珠轴承。与所有组件一样,它们也完全符合 FDA 标准(图 6)。
案例
图片未找到
生物分析IVD微量分装系统采用三轴龙门架
易格斯高性价比三轴龙门用于M2-Automation全新开发的IVD微量灌装设备,安装空间紧凑且满足严格的化学、卫生和高洁净度要求,同时系统还具有高定位精度、坚固、经济和易于操作的特点。
任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版