请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > chainflex®高柔性电缆 >

chainflex®高柔性电缆

专为拖链移动应用而开发

易格斯chainflex®高柔性电缆应用范围广泛,具有高柔性、长使用寿命等显著优势,轻松应对复杂及狭小的安装环境。同时具有耐腐蚀、耐摩擦及耐温等特性,确保长时间稳定运行。采用先进的材料和工艺制造,具有高可靠性和优良的电气性能。chainflex®的应用领域包括机床自动化、物流、港口、机器人、石油和天然气工业、医疗设备以及航空航天工业等,为各行业提供高效可靠的电力传输解决方案。
什么是chainflex®高柔性电缆?

易格斯chainflex®高柔性电缆专为拖链移动应用而开发,符合现行的RoHS II和REACH标准的要求,也满足各项电磁兼容性标准。已通过UL、DNVGL、EAC、CTP和CE等认证,并经批准和认证可用于EtherCAT、CC-Link、CC-Link、CC-Link IE Field、Profibus、Profinet和Interbus等系统。

产品系列涵盖控制电缆、数据电缆、同轴电缆、总线电缆、测量系统电缆、伺服电缆、动力电缆、机器人电缆、特种电缆、光纤电缆和气管,可提供不同护套材料,确保用于拖链时的高可靠性。适用于极高速度和加速度、长行程及恶劣环境条件下的各类应用。
CF_GEN_Kachel_CF_FAQ_DE_1_0f3eb4161f
CF_VID_chainflex_general_CN_1
为什么选择易格斯电缆? - chainflex®电缆的优势
  • 30年研发制造经验,质保从36个月升级至四年
  • 电缆种类丰富,共拥有1354种电缆类型
  • 电缆的使用寿命可在线计算
  • 24小时内现货供应,无起订量,提供免费样品供试用
  • 可提供适用于几乎所有运动类型的电缆:水平、垂直、扭转、高速
  • 采用CFRIP技术,剥开时间缩短50%
  • 可选配预紧力监测装置等智能塑料对超重载型电缆进行实时状态监测
CF_GEN_CF_Charlie_Shop_DE_1_c1238297ca
通过易格斯官网在线商城订购有什么优势?

购买电缆时,客户通常会遇到很多隐形成本,如包装费、切割费或小批量生产附加费等,这些隐形费用会迅速推高单根电缆的成本。为了给客户提供最佳的购物体验,igus保证我们所有产品价格透明,无隐形费用。

  • 无剪切费
  • 无包装费
  • 无起订量
  • 无小批量附加费
  • 无需注册即可查看价格及技术参数
如何确认chainflex®电缆经久耐用? - 最高四年质保且已通过认证

你重视电缆的安全性、质量及可靠性吗?

易格斯非常重视这一点!多年来,我们一直在研发和生产拖链专用电缆。为确保电缆具有较长的使用寿命,我们对所有电缆都进行了广泛测试。

如今,chainflex®高柔性电缆都可享受高达四年的质保。不仅如此,我们的质保承诺还获得了UL认证!那么易格斯为何会提供质保承诺,我们的质保承诺又是如何通过认证的呢?
CF_GEN_chainflex_UL_verified_campaign_2_7c2f30d0fb
在线商城
energieketten_pillar_icon_shop2_0124190144
我了解chainflex®高柔性电缆,也知道我的应用所需电缆的特性和弯曲半径
在线工具
konfigurator_chainflex_leitungen2_74f7150a4e
我知道我的应用的环境变量,并希望可以在线轻松选择和配置电缆
知识百科
energieketten_pillar_icon_info2_bfeac9f964
我不确定选择哪种电缆,需要了解有关电缆结构、屏蔽等方面的更多信息
电缆种类
chainflex_icon_leitungsarten_267b17c286
我正在寻找的电缆类型:控制电缆、总线电缆、数据电缆、动力电缆、光缆等
Drive Tech驱动技术
Drive_Tech_Logo_20_28003_29_2654c0f700
我对用于驱动技术的chainflex®电缆(包括带或不带接头)感兴趣
精进技术,降低成本
CF_Price_Check_Logo2_2ad92a3300
我想节约成本,并了解电缆的技术要求,希望找到一款高性价比的电缆
真实应用案例
FA_2316_1_262f1db510
物流行业应用
  • 内部物流越来越普及
  • 满足快速运动和振动,耐低温
2128_vector_2022_1_cc557e3621
农业机械行业应用
  • 用于VELTINS竞技场的电缆引导
  • 应对强紫外线辐射、雨水及温度波动
ECS_AP_FA_0307_570_CN_1_64a83aed47
机床行业应用
  • 用于电气元件微型装配机器,每年数百万次工作循环
  • 在微米范围内具有高精度,五年内免维护

如有任何疑问或申请样品,请联系我们

CF_GEN_ECS_Contact_form_CN_1_44e2c3093e
适用于拖链的PVC电缆(节省成本)
易格斯的PVC外护套电缆,成本较PUR低,耐磨寿命长。如您有PVC电缆或其他电缆相关问题,欢迎咨询,我们的专家将尽快联系您
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版