请输入您需要搜索的内容
主页 > 电缆 > chainflex®高柔性电缆概览 >

chainflex®高柔性电缆概览

CF_GEN_CF_78_web_banner_EN_1_478cf8c42d
为确保长使用寿命,应用于拖链或机器人上的柔性电缆需要具备特殊规格。易格斯chainflex®高柔性电缆专为广泛的应用场景而设计。产品范围涵盖广泛,包括控制电缆、伺服电缆、动力电缆、机器人电缆,以及总线电缆、数据线、编码器电缆和光纤电缆等。
用于线性拖链的电缆
当电缆应用于拖链中时,会因移动和扭转而承受高负荷。我们在这一领域的专业知识基于三十多年来无数次测试所积累的经验。电缆所承受的应力在很大程度上取决于行程距离和弯曲半径。为了承受这种应力,我们制定了七项基本原则,使我们得以实现高品质电缆的要求,并为不同的需求提供合适的电缆,例如甲胄式挤压或芯线的特殊绞合结构等。
用于扭转或机器人应用的电缆
机器人电缆也叫可扭转电缆,这类电缆面对的是截然不同的运动形式。近年来,我们在科隆总部测试实验室中,针对该应用领域积累了丰富的知识。其中最为关键的两点是:采用了一种不同的屏蔽概念,以及一种能够以弹性方式吸收电缆内部运动的柔软结构。经过无数次的测试,我们针对运动耐久性给出了明确的定义,因为目前尚无规范性参考。易格斯明确界定,只有当电缆能够在+/-180度/米的条件下保证500万次循环的使用寿命时,才能称之为机器人或可扭转电缆。
驱动电缆
igus提供多达6,000种适用于40家制造商标准的预装配动力、伺服、信号和编码器等电缆,拥有广泛的产品范围,从高性价比到高品质,我们的产品系列始终能为您提供最合适的驱动解决方案,确保稳定工作。得益于便捷的即插即用电缆在线使用寿命计算器,您可以快速计算出选定应用下的预期使用寿命。此外,我们还可以为电缆提供长达4年的质保承诺。此外,易格斯还提供即插即用的装配电缆,定制解决方案。
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版