请输入您需要搜索的内容
主页 > 服务 > 高性价比电缆 >

高性价比电缆

得益于不断优化的技术方案

易格斯chainflex高柔性电缆百科wikiigus®易格斯可以在不同的电缆应用领域提供具有相同机械特性的电缆,因此您可以实现最佳的价格与性能方案。以控制电缆为例:截面积为4x0.5 mm2的电缆:

  • 控制电缆 CF880,弯曲半径12.5xd,带PVC外护套:低成本型号
  • 控制电缆 CF5,较小的弯曲半径可达6.8xd,带PVC外护套,耐油,更大的技术优势导致每米价格略高
  • 控制电缆 CF98,耐生物油/机油的电缆,带TPE外护套,弯曲半径仅为4xd,由于技术优势更大,价格更高

易格斯chainflex高柔性电缆百科wikiigus® 作为拖链电缆制造商,可以直接为用户提供最优技术方案,精选1350款电缆,并提供四年质保。通过chainflex® 电缆方案优化,可以快速找到适合您应用需求的电缆,每个电气规格都能找到七种不同品质的电缆供您选择,比如高性价比的电缆,或是满足高技术要求的电缆。您可以从不同的规格等级中,选取适合您综合评估最佳的电缆。无论您选择何种电缆,易格斯依旧提供质保承诺和证书。

精进技术

chainflex_testlab_220824在易格斯总部,业内最大的测试实验室中,测试区域4000平方米,800多项测试在64个测试平台上进行测试,我们每年执行20多亿次的双循环运行,为您提供尽可能最佳的技术。

  • CF98 控制电缆,每年测试超过1.39亿次双循环
  • CFBUS.045 总线电缆,每年测试超过7700万次双循环
  • CF21.UL 伺服电缆,每年测试超过5400万次双循环
  • CF38 动力电缆,每年测试超过4300万次双循环
  • CF11.D 测量系统电缆,每年测试超过6600万亿次双循环
  • CFLG.2LB 光纤电缆,每年测试超过5000万次双循环

降低成本

由于易格斯电缆的产品范围广泛,在采购所有种类的电缆时,无论是按米出售的高柔性电缆或者预装配的即插即用型电缆,我们都能为您提供经过优化的高性价比解决方案。

pizza_CF_891_10_04_MUL_1000312_60_CMYK_ead865d809
控制电缆可节约64.7%的成本
选择PVC电缆CF130.UL.D替代CF77.UL.D
pizza_CF_112_02_04_02_MUL_00024_RAL_7016_35a24f78b8
数据电缆可节约32.7%的成本
选择PVC外护套的电缆CF211替代TPE电缆CF11
CF_PROD_CFBUS_Pur_042_pizza_1_4f6de4ceea
总线电缆可节约62.1%的成本
选择CFBUS.PVC替代TPE的总线电缆CFBUS
pizza_CF_30_25_04_CMYK_f8d41916e9
动力电缆可节约29.9%的成本
选择PVC护套的CF31替代TPE电缆CF35
CF_PROD_CF_210_UL_25_15_02_01_CN_1_46f7105586
伺服电缆可节约50.7%的成本
无需PUR外护套时,选择PVC电缆CF210.UL替换CF27
pizza_CF_111_001_D_MUL_1000067_RAL_6018_648d12e291
测量系统电缆可节约39.4%的成本
应用为短行程时,选择PVC电缆CF211替换PUR外护套的CF113

* 这里显示的百分比是基于德国总部的目录价格,在不同国家可能有所不同。

如有任何疑问或需求,请联系我们

CF_GEN_ECS_Contact_form_CN_1_44e2c3093e
适用于拖链的PVC电缆(节省成本)
易格斯的PVC外护套电缆,成本较PUR低,耐磨寿命长。如您有PVC电缆或其他电缆相关问题,欢迎咨询,我们的专家将尽快联系您
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版