请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 >
总览
筛选产品
案例

丝杠

dryspin_WBCK_Gewindespindeln_13b887bec2
dryspin®产品覆盖了大部分螺纹系列,包括低螺距的,如梯形丝杠、公制丝杠或ACME丝杠,也包括高螺距的,如易格斯专门开发的dryspin®快速丝杠。这些丝杠与自润滑塑料螺母匹配,整体满足免维护、耐腐蚀、耐磨、耐污要求。dryspin®丝杠可选直径尺寸范围为3~50mm,螺距为0.5~100mm,其材料可选C15钢、不锈钢和阳极氧化铝,相匹配的螺母有七种不同高性能塑料可选,常备库存中的标准系列有5000多种不同类型的丝杠和螺母,满足广泛的客户需求。
筛选产品
共 43 件商品
排序方式
交付时间
价格
筛选:
丝杠材料
螺纹方向
  • 1
  • 2
  • 跳至页
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版