请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 丝杠 > ACME丝杆 >
总览
筛选产品
工程师

ACME丝杆

DRS_GEN_ACME_lead_screws_CN_1_ca30c795d8
ACME螺纹(ANSI B1.5 2C)是美国开发的螺纹形状,18世纪由矩形螺纹改进而来。矩形螺纹当时是美国的首选,90°的齿面角可以使丝杠高效地传递运动和推力。然而,这种螺纹很难制造,人们改进螺纹几何形状,设计为29°的牙型角,大大简化了制造过程。另外,通过改变角度,啮合面积也加大了,从而螺纹额外提供了更高的强度。
筛选产品
共 2 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
筛选:
丝杠材料
螺纹方向
任何应用相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_14_af7746ecbd
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版