请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 丝杠螺母 > 螺母 >
总览
产品列表
案例
工程师

螺母

图片未找到
  • 外形特征:圆柱形、法兰型以及特殊设计
  • 螺纹类型:梯形螺纹、公制螺纹、dryspin®大螺距螺纹
  • 其它可选要求:可自锁、带扳手位、重载型、带预紧、零间隙
  • 螺母材料:iglidur® A180满足食品药品行业FDA标准,E7适用于高速,J200是硬质阳极氧化铝丝杠的最佳螺母材料,J350耐高温150℃,R性价比高、W300极其坚固耐磨损

筛选

重置
多头
可高速运行
螺纹类型
ACME;美国标准
dryspin快速丝杆;最高效
公制丝杠;兼容性好的标准丝杠
快速丝杠;更大导程,移动速度更快
梯形丝杠;能承受较大的轴向推力
消隙
低成本的注塑螺母
符合 FDA 标准
摩擦系数低
高化学抗性
低吸水性
不含PTFE
更多选项
产品列表
219 件商品
排序方式
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
中国丝杠螺母产品经理柴文瑞
柴文瑞 Ray Chai dryspin®产品经理
座机: 021-80366450
邮箱: rchai@igus.net
图片未找到
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版