主页 > 直线驱动 > drylin® R > 滑动膜 >
总览
筛选产品
案例
工程师

drylin® R 滑动膜

DRL_PROD_169_CN_103_7fc77d6851
滑动膜由自润滑高性能塑料iglidur®系列材料制作,免维护、重量轻、耐磨。标准滑动膜的材料具体有6种:iglidur J, J200,X, E7,A180,A160。其中J具有广泛的适用性;J200特别适合铝轴;对于不锈钢轴,E7材料滑动膜寿命可升至8倍;A180和A160均符合FDA标准,A180适用于不锈钢轴,A160更适合硬质不锈钢。滑动膜结构有开口式、封闭式、长型、短型,都可被卡到轴承外壳孔中,轴向通过止动环槽固定,径向通过顶丝控制转动。

筛选

重置
度量标准
公制
英制
开放式设计
否
是
满足抗菌DIN EN ISO 846标准
否
是
筛选产品
共 34 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 跳至页
任何产品相关的问题请联系我
孙世军
孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师
邮箱: ssun@igus.net
DRL_PPL_Strang_Sun_CN_1_4cc227ea86
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版