English
直线轴承

- 滑动膜由自润滑高性能塑料iglidur®系列材料制作,免维护、重量轻、耐磨
- 轴承外壳材料可选不锈钢、硬质阳极氧化铝或全塑型轴承
- 由于不需要额外的润滑剂,轴承表面存垢少
- 滑动膜特殊的沟槽结构可进一步降低砂石和污垢的影响,提升轴承的使用寿命
- 因为与传统的循环滚珠轴承系统具有相同的尺寸,所以在替换报废轴承时能1:1 更换
筛选产品
共 62 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
案例
换一批 案例

drylin R | 客运挂车转向系统
商用车挂车转向系统专用免润滑直线轴承,采用自润滑工程塑料打造,无惧路面灰尘、融雪盐与潮湿工况,无需集中润滑,大幅降低客车运维成本。
案例

结构纤薄的外骨骼设备
drylin空心铝轴和工程塑料直线轴承用于可穿戴的高压水枪设备,可大大减少设备重量,让操作者更舒适,有利于保护操作者背部健康。
案例

Harmonic Bionics 上肢外骨骼
drylin T、drylin R 直线轴承成功应用于 Harmonic Bionics上肢外骨骼机器人,适配中风上肢瘫痪患者的康复训练需求。产品以自润滑塑料材质实现免维护、无污垢、轻量化特性,保障外骨骼支架高刚性,尺寸调节可一次锁定防偏移,同时让肩部机构紧凑轻便。
任何产品相关的问题请联系我

孙世军 Strang Sun drylin导轨滑块产品工程师

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话