请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > 2024年igus拖链新品 >

2024年igus拖链新品

持久的创新 - 适合未来需要的供能解决方案

易格斯专门为各种移动应用提供由高性能塑料制成的耐磨、免润滑和低维护部件。每年,我们都会推出大量新品,以确保稳步可观的企业发展和可持续的企业成功。这些新品和系列新增产品旨在帮助特定应用实现技术上的提升和/或提供一种更具成本效益的解决方案,即我们“精进技术,降低成本”的理念。除了实实在在的、经过测试的新产品外,我们还会定期展示我们的设计研究,即已完成初稿的创意,以调查一下其市场潜力。这些研究的设计背景通常也是已有的特定挑战或应用。

拖链新品亮点
ECS_GEN_e_chain_guarantee_EN_7_ccc4d7047d
独一无二:4年质保!
独特的拖链质保期现延长至4年。通过对保证使用寿命的明确说明,您作为客户可以获得对易格斯全套供能解决方案的更高规划安全性。
ECS_SCR_Cleanroom_dryroom_Robotics_ESD_big_battery_production_Banner_triflex_R_DE_1_10ea65f2de
用于干燥无尘室中的机器人
triflex拖链TRC.40.058.0.ESD和碳纤维棒系统的相结合,是第一款用于无尘室应用的可三维运动的供能系统。

ECS_PROD_OCO_32_37_0_9_a17811ae1c
办公室拖链OCO
移动办公桌的顶级供能系统。对于移动办公桌而言,有序的电缆引导是必不可少的。而全新的 OCO.32.37.0 拖链,让这一切变得轻松自如。
标准拖链解决方案
ECS_PROD_E2_C_38_4_0fb97a8b45
拖链系列E2C.38
为液压系统提供更多空间 | 坚固耐用且性价比高
一片式设计,不可打开,集成了制动器。与E2/000系列拖链相比,填充重量增加了20%,架空长度增加了25%。
ECS_PROD_mounting_bracket_E2_38_DE_1_116a9f5739
用于E2.1系列拖链的配件
模块化、灵活、简单且性价比高
用于E2.26和E2.38拖链的新接头,用于E2i.48拖链的降噪卡扣,以及新横杆E2.26F和E2.38F。
ECS_PROD_magsnap_DE_1_871847e768
用于E2i.15拖链的磁吸扣Magsnap
无需导向槽,节省空间
适用于因空间原因无法安装导向槽的垂直悬挂应用。磁铁将拖链固定在指定方向上,并将其“固定”在金属墙上。
ECS_PROD_E4_Q_58_L_with_E4_Q_58_ML_3_5211a3f375
E4Q.L拖链
强度高,轻量化
基于成功的E4Q系列拖链,现在我们推出了其L版本的首批尺寸。
ECS_PROD_E4_Q_64_L_universal_interior_partitioning_3_8f455be1ab
用于E4Q系列拖链的新配件
E4Q模块化系统扩展
E4Q系列现推出了大量新品,包括新型锁紧竖隔片、TUB链节和通用内部分隔。
ECS_PROD_TRE_85_135_0_C_DE_1_dca87ff480
triflex TRE.85
连接更牢固,装拆更简便
采用新的孔/销连接原理,为多维供能领域带来了新的可能性。优势:更高的锁紧力,组装和拆卸更简便。
ECS_PROD_YR_42_3_06401febbc
拖链系列YR.42
坚固、减震且紧凑
强度比纯塑料拖链高50%,同时重量比纯钢拖链轻50%。无需铆钉和螺栓固定。现可提供拖管。

ECS_PROD_YR_56_4_368515fd32
拖链系列YR.56
坚固、减震且紧凑
强度比纯塑料拖链高50%,同时重量比纯钢拖链轻50%。无需铆钉和螺栓固定。现可提供拖管。
ECS_PROD_YE_28_4_7cf5d80f30
拖链系列YE.28
工程塑料和钢的最佳组合
极佳的稳定性:钢板会吸收工程塑料内外链节的固定限位块上的力。由于YE系列的插入式设计,YE.28的安装非常简便。无需螺丝或铆钉固定。
ECS_PROD_YEHD_108_4_551bd36c5c
用于YEHD.108/YEHD.112的接头
精确的链条长度
YEHD.108和YEHD.112系列的接头现在也可以配合偶数节拖链使用了,从而实现精确的行程长度。根据您的应用精确设计拖链长度,降低成本
洁净室解决方案
ECS_PROD_Cleanroom_e_chain_C6_IA_1_5f54a9664e
C6拖链系列
该系列拖链可满足最高的无尘室要求,现有3种内高可选:29、38和53mm。优化设计,外半径上每个链节都安装横杆,并标配由iglidur J材料制成的横杆和内部分隔。
ECS_PROD_SKS_28_100_interior_partitioning_SK_28_5_H_5_2_bde373fe42
柔性e-skin SKS28
节省空间,适合小安装空间
该系列拖链可满足最高的无尘室要求,现有3种内高可供选择:29、38和53mm。优化设计,外半径上每个链节都安装横杆,并标配由iglidur J材料制成的横杆和内部分隔。
ECS_PROD_e_skin_flat_all_20sizes_2_7737d36587
e-skin flat
高度模块化 | 6种尺寸
通过组合不同尺寸的单腔,e-skin flat使您可以高效利用有限的安装空间。另外还有3个版本,灵活性更强:SKF10有可打开式和封闭式两种版本,SKF15现在也有可打开式版本。
ECS_PROD_e_skin_flat_Layerhalter_DE_1_197aaf6836
e-skin flat多层卡扣夹
保证直线运行
即使架空长度很长,该层支架也能引导多层的e-skin flat在轨道上平直运行。因此,e-skin flat可以多层叠加,即使没有在每层都安装支撑链,也可以使用带支撑链的e-skin® flat的架空参数。

ECS_PROD_SKF_12_C_connection_element_singlepod_4_0fe83d9cb5
用于e-skin flat单腔的接头
牢固地固定单腔
现在,e-skin flat系统的单个腔体也可以轻松连接和消除应力。这意味着单根电缆可以在行程末端和其他同腔体的电缆分开引导,也可以在同一个腔体中放入多根电缆一起运行。

ECS_PROD_e_skin_SK_28_ESD_2_439d934088
e-skin soft ESD
适用于ISO 1级无尘室的ESD拖管
久经考验的e-skin soft现在新推出了由静电耗散材料制成的版本。这可以防止静电场的形成,以及由黑色材料制成的e-skin soft运动而导致的突然放电。这款e-skin soft ESD适用于最高等级的无尘室,所需安装空间很小。
ECS_PROD_ring_interior_partitioning_SK_24_2_H_5_5_01b1499f28
e-skin环形内部分隔SK24.3.H.5
显著降低电缆磨损
该环形内部分隔采用摩擦优化的工程塑料iglidur J制成,因此它可以实现电缆和软管的整齐分隔,并显著降低其磨损。它是任何电缆护套或软管材料的最佳滑行表面这一点已经在众多的测试和应用中得到验证。
ECS_PROD_reinforced_mounting_bracket_SK_201_003_12_ZB_1_4_56f49d60d6
用于e-skin soft 20的强化接头
连接更灵活
小尺寸e-skin soft的配件选项中新增加了一款更大的加强版接头。由于在头部前方增加了衬套,因此它可以非常灵活地集成在系统中。
ECS_PROD_Clean_SCARA_Cable_Solution_DE_1_9e561fc41d
无尘SCARA电缆解决方案
适用于无尘室中的高速SCARA应用
基于经过认证的无尘SCARA电缆解决方案SKS20,我们现在又新开发出了一款配有更大尺寸e-skin的解决方案——SKS24。带旋转轴接头可用于高达ISO 2级无尘室(经IPA认证,尺寸SKS20)
特殊解决方案
e-tract 3.0电缆卷收系统
ECS_PROD_e_tract_3_0_4_d03422a79c
紧凑系统,易于集成
用于充电站的e-tract卷收系统现进行了简化设计。它带有安装孔,可轻松集成到外壳和充电站中。
e-tract DC
ECS_PROD_e_tract_DC_14_f44f7324d1
为充电线提供最佳保护
该电缆卷收系统可以在快速充电站实现整齐有序的电缆管理。
guidelok swing - 带背胶
ECS_PROD_guidelok_swing_adhesive_version_9_ca48d83093
紧凑的解决方案,极速装配
用于悬臂起重机上的紧凑型电缆引导解决方案,行程可达10m。
ECS_PROD_e_spool_4_0_1_a5e03d2eac
用于起重机系统和搬运设备的e-spool 4.0
在极小空间内更快地引导更多负载
该系统可以在极小的空间内引导多种不同的电缆,现在它的填充重量可增加100%并可实现更高的速度。它可以在一个系统中引导不同介质和直径的管线。

ECS_PROD_SPFL_250_08_01_SP_e_spool_flex_light_2_ccf95cb8ff
用于办公技术的e-spool flex light 2.0
用于低成本集成 | 显著降低集成成本
易格斯无滑环电缆卷筒的变体,适用于电缆直径5-15mm。它可以轻松整合到现有的客户结构中。
ECS_PROD_multicable_e_spool_SPMC_2_4830c580eb
多电缆e-spool
两根电缆,无滑环
新型多电缆e-spool最多可缠绕两根7m长的电缆,无需滑环。它结构紧凑、节省空间且重量轻便。有两种尺寸可选:用于2m和7m延伸长度。

在线配置工具

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版