主页 > 拖链 > e-chain® 拖链质保 >

e-chain® 拖链质保

易格斯每年在 180 个测试站进行 4,100 项拖链系统测试:气候室、室外测试、噪声室、行程达 130 米、机器人系统等。因此我们为拖链组件提供4年质保。

为什么我们要为拖链提供质保? 
质保承诺何时开始生效?何时终止?
质保期会因为更换件交付而延长吗?
拖链中的电缆也可享受质保吗?
质保具体包括什么?
拖链质保不包括什么?
使用寿命保证何时适用?
拖链质保在哪些国家有效?

对您的好处

精进技术降低成本
  • 为所有因磨损而故障的拖链组件提供4年的质保(在igus在线使用寿命计算器计算出的往返运动次数内,质保有效)
  • 质保确保您的应用设计准确无误
  • 质保证书可通过拖链使用寿命计算器生成
  • 用于拖链中的chainflex高柔性电缆可享受48个月的质保
  • 可在线计算拖链的使用寿命或双循环次数
  • 始终选择运行可靠、最具性价比的拖链
  • 对因磨损而失效的拖链可免费更换零件
  • 质保证书可发送至您的邮箱
实验证明可持续发展
  • 通过在测试实验室中获得的数据,拖链使用寿命计算器可计算出igus标准拖链在客户的特定应用中的使用寿命
  • 拖链使用寿命计算器中的数据来自于易格斯实验室里每年进行上百亿次的拖链循环测试
  • 计算拖链的使用寿命并获取质保证书:点此测试
  • 选择最佳使用寿命并延长应用耐久性
  • 在您的拖链生命周期结束时,您可通过chainge拖链回收计划对其进行回收
  • 易格斯支持塑料的循环经济 ,并且投资了化学回收业务
通过简单的操作获取质保证书:
ECS_SCR_calculate_the_service_life_for_echain_CN_1_812e0ed114
  • 调用使用寿命计算器并输入应用参数
  • 计算出拖链的使用寿命
ECS_SCR_guarantee_4years_CN_1_aa07322ef3
点击获取质保证书,将通过电子邮件发送给您

ECS_LAB_testlab-e-chains_570_CN_1.jpg所有使用寿命计算的基础

为确定产品的使用寿命,igus在3,800平方米的实验室中以最严苛的条件进行测试,直至它们失效为止。因此每年会进行100亿次拖链循环。  

拖链使用寿命计算器使用来自测试实验室的数据,用于确定 igus 标准拖链在特定应用中的运行寿命。4,000多项测试和7,500多个结果汇入在线工具。每天都要进行更多的测试,以便更精确地提供有关使用寿命的信息。

拖链测试实验室

更多信息

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版