请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 机器人用 > 用于干燥无尘室机器人的纤维棒 >
ECS_SCR_Cleanroom_dryroom_Robotics_ESD_big_battery_production_Banner_triflex_R_DE_1_3e573911d6

用于干燥无尘室机器人的纤维棒

triflex®拖链TRC.40.058.0.ESD和相应碳纤维棒系统的组合是是第一款经过认证的用于干燥无尘室应用的可三维运动的供能系统。随着电动交通工具日益成为我们日常生活中不可或缺的一部分,对锂离子电池自动化生产的要求也在不断提高。

    精进技术    降低成本
  • 适用于干燥无尘室并可多轴运动的拖链
  • 由于集成的碳纤维棒模块,拖链和机器人之间无接触
  • 采用预制的模块,快速简单组装
  • 采用了triflex R防静电轴承部件
  • 不会因突然放电而损坏ESD敏感部件

     
    测试结果     可持续性   
  • 通过弗劳恩霍夫IPA研究所的ISO 4-5级干燥无尘室认证

     
  • chainge®标准材料;可单独更换链节,向电动交通又迈进了一步
测试报告
TRC.40.058.0.ESD配纤维杆模块
该系统专为在工业机器人上使用而设计,可确保顺畅且零接触(理想状态下)的生产流程。集成的纤维棒模块用来稳定拖链至第5轴,以及防止工业机器人与拖链接触。随后的TRC拖链可以精确地跟踪运动,并因此具有高度灵活性,这在动态应用领域尤为有利。除无尘室外,该系统也在其他条件下成功应用了数千次,经受住了实践考验,成为高可靠性和高效性的代表。
测试环境
该系统在露点-40°C(相当于<1%的相对湿度)和室温22°C的干燥无尘室中进行了测试,无尘室等级ISO 3级,共测试了3组不同的参数。
ECS_SCR_dryroom_robotic_fibre_rod_test_setup_DE_1_7d252826f6
任何产品相关的问题请联系我
ECS_PPL_Hailey_He_CN_1_abf6e1ab49
何陆妍 Hailey He TR&E-spool系统产品销售工程师
座机: 021-80366568
邮箱: hahe@igus.net
ECS_PPL_Hailey_He_CN_2_da639482f3
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版