主页 > 拖链 > 静态应用 > 办公室拖链 > 办公室拖链OCO >

办公室拖链OCO

美观又实用

ECS_PROD_OCO_32_37_0_10_4b21ee0e91
用于移动办公桌的最佳供能系统
对于移动办公桌来说,有序的电缆引导是必须的。使用新款拖链OCO.32.37.0,一切都变得轻而易举。它的设计也很简约,可以毫不突兀地融入任何办公室。笔直放置的时候,它的一侧是封闭的,这使得它的设计在视觉上更加简洁。采用隐藏式销/孔链接的一体式结构也确保了外观的和谐。
    精进技术    降低成本
  • 半封闭设计,外观和谐美观
  • 简易设计,便于快速填充管线且装配简便

     
    测试结果     可持续性   
  • 易格斯实验室里测试过

     
  • 可在拖链使用寿命到期时通过易格斯chainge回收计划进行拖链回收,易格斯接受来自任何制造商的拖链。
同类产品
Office_Chain_OCR_Detail2_CMYK_9a59578c7a
办公室拖链OCR
  • 可使用集成的磁铁、胶条或螺钉连接
  • 可以轻松夹在拖链上
buerokette_ZF_14_20_TITEL_311d897d4c
办公室拖链ZF14
  • 快速填充电缆
  • 拖链可快速安装,通过UL94-V2认证
ECS_PROD_pic_for_trl_100_145_CN_1_df21f05324
triflex R 3轴拖链
  • 方便型设计
  • 简单快速的填充管线,每个链节扭转约 ±-10°
任何产品相关的问题请联系我
product engineer for Jun
蒋勇军 Jun Jiang 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366586
邮箱: jujiang@igus.net
product engineer for Jun
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版