请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2024新品 > e-tract 3.0电缆收卷系统 >

e-tract 3.0电缆收卷系统

紧凑系统,易于集成

图片未找到
e-tract 3.0
电动出行更便捷,保证充电站整洁有序
e-tract是一种自动卷收电缆的解决方案。这可以防止因电缆缠绕不当或阻塞而造成的危险或电缆损坏。e-tract可用于移动终端要连接电缆的应用,替代手动电缆卷收。其多重挠度的特点意味着在有限的安装空间里,它可以实现很长的延伸长度。而且它完全无需滑环。现在,我们对这种用于充电站的e-tract系统进行了简化设计。新系统带有安装孔,可轻松集成到外壳和充电站中。
    精进技术    降低成本
  • 即使电缆卷起,也能全功率充电
  • 优化的锁定机构
  • 电缆不会到处乱放
  • 易于集成到现有结构/系统/装置中
  • 防止电缆被盗(电缆收回时)
  • 有效防止风化,延长使用寿命
    测试结果     可持续性   
  • 在温度低至-25°C的气候室里进行了机械测试,并使用集成的充电设备进行了电气测试

     
  • 使用回收材料或可回收的原材料
e-tract的优势
图片未找到
无杂乱无章
图片未找到
不会被障碍物阻碍
图片未找到
不会被偷窃
图片未找到
无污垢

您可能感兴趣的是:

已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版