请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > 谐波减速器 >
总览
筛选产品
工程师

谐波齿轮模块

LCA_NEWS_2021_drygear_Wellgetriebe_080f713287
谐波齿轮传动的回差较小,齿侧间隙可以调整,甚至可实现零侧隙传动,结构简单,零件少,体积小,重量轻。与传动比相当的普通减速器比较,其零件约减少50%,体积和重量均减少1/3以上。因为是塑料制成,重量进一步降低至金属的1/7。传动比大,传动比范围广。单级谐波减速器传动比可在50~ 300之间。由于同时啮合的齿数多,齿面相对滑动速度低,使其承载能力高,传动平稳且精度高,噪声低。谐波齿轮传动还可以向密封空间传递运动和动力,采用密封柔轮谐波传动减速装置,可以驱动工作在高真空、有腐蚀性及其它有害介质空间的机构。

9470-drygear_RL-S_strainwave_gear_EU_rc2s.mp4谐波齿轮可以实现机器人第五轴上的运动,也能用于很多其他耐用且性价比高的自动化应用。 易格斯谐波齿轮所使用组件的特点是无需润滑,以及摩擦小和耐磨损。 同时,使用的工程塑料能确保设计极其紧凑,生产过程经济高效。  

 

通过不断研究和对谐波齿轮的改进,它们的运行平稳性、间隙和使用寿命都因为技术设计优化和多种材料选择而得到提升。 新型谐波齿轮也可以适配步进电机或其他类型的电机。 它基于NEMA17的安装尺寸,可以展现出28:1的高齿数比。 在我们的测试中发现,它的使用寿命不低于100万次循环,负载为1.5Nm,速度为6rpm。我们也计划把这些研发步骤应用于NEMA23安装尺寸。

任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版