English
外骨骼、假肢及矫形器
外骨骼应用实例
案例

下肢外骨骼步行康复器
robotCT下肢外骨骼步行康复设备,专为中枢神经病变步行障碍患者设计,升降吊架、腿髋调节等核心轴承部位选用易格斯塑料轴承,替代传统直线金属轴承,实现自润滑、低噪音、轻量化、高承载的使用需求。
案例

Harmonic Bionics 上肢外骨骼
drylin T、drylin R 直线轴承成功应用于 Harmonic Bionics上肢外骨骼机器人,适配中风上肢瘫痪患者的康复训练需求。产品以自润滑塑料材质实现免维护、无污垢、轻量化特性,保障外骨骼支架高刚性,尺寸调节可一次锁定防偏移,同时让肩部机构紧凑轻便。
案例

RELab tenoexo手部外骨骼
iglidur i6 高性能塑料通过 3D 打印技术,成功应用于苏黎世联邦理工学院 RELab tenoexo 中风康复手部外骨骼手指部件,解决了传统材料摩擦高、精度不足的痛点。
案例

AIRFRAME悬浮式上肢外骨骼
AIRFRAME 悬浮式外骨骼搭载 iglidur 自润滑塑料轴承,轻巧紧凑耐腐蚀,转移手臂载荷缓解作业疲劳,适配生产线 / 办公室等场景,可降低 80% 劳累水平,提升工作效率。
案例

结构纤薄的外骨骼设备
drylin空心铝轴和工程塑料直线轴承用于可穿戴的高压水枪设备,可大大减少设备重量,让操作者更舒适,有利于保护操作者背部健康。
案例

03系列拖链用于ABLE 外骨骼机器人
为解决高频高速运动下线缆弯折断裂问题,ABLE 髋膝助力康复外骨骼机器人选用了03 系列拖链,适配医疗康复设备紧凑轻量化设计,提升设备耐用性与安全性,降低后期运维成本。
案例

ExyONE Shoulder 2.0 工业上肢外骨骼
巴西ExyONE Shoulder 2.0工业上肢外骨骼应用方案,针对工业物流、铸造、冷链-20℃~50℃极端温差、粉尘油污恶劣工况,采用igubal角关节、iglidur耐磨衬套、3D打印定制件替代传统金属配件,实现设备轻量化15%、免润滑、可水洗维护、降本增效,有效解决工业外骨骼易磨损、难运维、适配性差等痛点。
案例

仓储作业上肢外骨骼
卡尔斯鲁厄理工学院联合约瑟夫・斯特凡研究所研发仓储上肢外骨骼,搭载 igubal® 杆端关节轴承与 iglidur® 耐磨胶带,攻克大尺寸轴承笨重、传统部件成本高、维护繁琐等难题,依托易格斯轻量化、免维护、可定制部件,打造高性价比作业辅助外骨骼,适配长时间仓储作业场景。
假肢应用实例
案例

dryspin® 丝杠螺母 | 肌电控制仿生手臂
医用仿生假肢手要复刻人手的精准操控,传动部件是关键。易格斯 dryspin 丝杠螺母,轻量耐磨、低噪顺滑,全程免润滑免维护,让每一次抓握都稳定可靠,为康复医疗设备注入持久动力。
案例

JFM/JEM轴承 | 踝关节假肢轴承
采用iglidur J滑动轴承与igubal球面轴承的踝关节假体,实现轻量化、干运行免润滑、耐海水腐蚀及高吸震性能,适用于水上运动、马术等高冲击载荷场景。
案例

iglidur® Z 滑动轴承 | TT Pro义肢适配器
配置高承载iglidur Z 自润滑滑动轴承的TT Pro 义肢适配器,不仅可承受高边缘载荷与剪切力,且吸震耐磨,佩戴适度,使用寿命持久,适配日常及运动场景。
案例

iglidur Q/W300 滑动轴承 | Otto Bock 膝关节假体
全球骨科龙头奥托博克 3R60 EBS 膝关节假肢,替换原有易进尘、易产生间隙和噪音且存在微动腐蚀的金属滚针 / 青铜轴承,选用易格斯 iglidur® Q 和 iglidur® W300 塑料滑动轴承。该方案实现无间隙、无噪音、免维护运行,兼具轻量化、高耐磨、高承载特性,大幅延长假肢使用寿命,让假肢运行更顺滑,减少用户维修频次,性价比突出。
案例

iglidur® J 活塞环 | Otto Bock 膝关节
易格斯 iglidur J 活塞环专为膝关节假体设计,替代 PTFE 导向环,实现快速安装、低磨耗、免维护,大幅提升气动膝关节假体的使用寿命与滑动性能,降低组装制造成本。
案例

iglidur® Z 滑动轴承 | Roadegree 假脚踝关节
iglidur Z 滑动轴承成功应用于 Roadegree 多轴仿生假脚,完美匹配假肢无噪音、免维护、高耐磨的设计需求,极端条件下仍有超长使用寿命,高负载下依旧保持稳定性能。
案例

iglidur® G 滑动轴承 | Upya 仿生假肢足
iglidur® G 系列法兰轴承与滑动轴承凭借自润滑、免维护、全环境适配等特性,替代传统铜 / 黄铜轴承,在控制成本的同时保障Upya 仿生机械假肢足长久稳定运行,助力行动障碍人士安心出行。
案例

iglidur® J 滑动轴承 | VINCENT 电动手部假肢
VINCENT 电动手指假肢填补了手指假肢市场的供应缺口,易格斯滑动轴承精准匹配手指假肢的空间、运动与环境需求。
案例

iglidur® G 滑动轴承|PROACTIVE 多轴假肢膝关节
印度 PROACTIVE PTO SG-J09 假肢膝关节选用 iglidur® GFM-1012-10 滑动轴套,解决传统金属轴承锈蚀、异响、偏重、高成本难题,自润滑免维护耐腐蚀,轻量化承重 100kg,现货精密易装配,大幅降低假肢成本,惠及低收入截肢人群。
医疗行业应用问题,欢迎联系我

熊重光 Scott Xiong 健康行业经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话