主页 > 服务 > 工程塑料样品定制 >
IGUS_GEN_custom_part_CN_2_c8ebeb4b93

工程塑料样品定制

Speedigus即易格斯为客户提供的快速原型服务,目前有四种途径:3D打印、Speedicut 切削加工、Fastline快速模具、print2mold 塑料模具、Alumold 铝制模具。无论是样件还是小批量生产,我们都能在数天内非常快地交付,制作出摩擦性能优越的塑料产品。

3_D_Druck_ca06e03026
FDM熔融沉积制造(Fused Deposition Modeling)
FDM将材料熔化并通过喷嘴以线状覆盖方式完成打印,您可以在易格斯购买到具备自润滑免维护特征的iglidur® 3D打印线材。
优点:
  • 3D 打印机简化了产品的生产流程
  • 有耐高温的材料可选
缺点:
  • 有的造型稳固性欠缺
  • 有的需要一些支撑辅助材料
  • 成本偏高
SLS_3_D_Druck_Comp_01_6f4a32661c
SLS选择性激光烧结(Selective Laser Sintering)
选择性激光烧结3D打印(SLS)是我们目前提供样品的主要方式之一,塑料粉末根据模型特征在激光的作用下熔化并固定成型,打印机会再逐层铺加粉末,新的粉末再成型,如此反复直至零件打印完毕。SLS打印的优点:
  • 速度快
  • 成本低
  • 尺寸稳定性良好,双材料打印结合性好
  • 强韧性: 抗断裂韧性增加8%
  • 可完成精密要求较高的部件
Halbzeug_mech_Bearbeitung_3f68072272
Speedicut——基于半成品材料加工样品
Speedicut是指将半成品材料如棒料、管料或板材等加工成工件。它的最大优势在于我们拥有丰富的半成品库存,几乎可以满足所有iglidur系列材料的需求。利用这些半成品,我们可以制作大尺寸的零部件,不仅经济实惠,而且精度也能满足标准要求。根据工件的数量和结构复杂程度,Speedicut的加工时间可能需要3至10天不等。
Webinar_Fastline_Automotive_02_06_2023_8281a914b7
Fastline常规形状产品的快速模具
Fastline快速模具系统针对直筒轴承、法兰轴承、止推垫圈等七种常规形状的轴承,推荐适于生产的尺寸和公差,并生成STEP模型文件。模具任务创建后,易格斯iform模具制造车间能以半自动化的方式编写机床程序,将模具的6周标准交付时间缩短至仅7天。
3_DP_GEN_P2_M_CN_1_379e129a12
print2mold 塑料模具
在3D打印服务中,工件是被直接打印出来,而print2mould是把生产工件的模具先用塑料打印出来。由于所有的iglidur材料都可以注塑,所以可选材料远多于直接打印零件的方式,并且形状可以比机加工的复杂得多!在德国,这种交付方式一般需要1~2天打印模具,再加1~2个工作日完成注塑(及调试、检测),一周左右即能交付。
3_D_Print_Werkzeug_Koppelstange_01_8f0e379d75
Alumold 铝制模具
采用铝制模具生产样品在一般有注塑能力的生产厂家中很常见,易格斯也不例外,比如铝粉制作模具中的某个嵌块。这种方式的好处是,我们通过铝模具能生产更多数量的样件,而且在选择高温材料时自由度更大一些。其次,铣削而成的铝块大大拓宽了可打样零件的尺寸范围,同时还能控制精度。铝模具制作周期一般是一周到10天。
任何产品相关的问题请联系我
中国iglidur轴承产品经理季江
季江 John Ji iglidur® 产品经理
座机: 021-80366938
邮箱: jji@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_6_4f91169f37
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版