主页 > 直线驱动 > 电机及控制 > 控制器 >
总览
筛选产品
案例
工程师

控制器

dryve D7/D8/D9
D7_370_67cad5ec4f
适用于开环步进电机
  • 支持点动模式,仅通过简单开关信号就可以控制步进电机定速旋转
  • 点动模式下在50rpm-500rpm转速范围内,提供8档速度可选
  • 全新32位DSP技术
  • 8种电流选择,16种细分选择
  • PID电流控制算法,高速大力矩输出,低振动,低噪音,低发热
  • 自动计算共振点,抑制中频振动
  • 自动匹配电机参数,优化电流控制,抗共振算法
  • 1MHz数字信号滤波器
  • 静止时半流功能
  • 自检模式:电机以3rps的速度反复正反转运动
dryve D1/D2
DRE_PROD_D1_D2_e07c09b8d6
适用于步进电机、EC/BLDC 和直流电机
  • 可通过笔记本电脑、平板电脑或智能手机进行控制
  • 适用于所有 drylin E 直线轴
  • 用于直流、EC 和步进电机
  • 通过 CANopen、以太网和数字输入输出通信
  • 与许多工业控制系统兼容
  • 性价比高
dryve D3
DRE_PROD_D3_CN_1_ca3d45eb9e
适用于直流电机
  • 易于使用,快速连接
  • 例如,设备上的控制装置可以直接控制直线滑块
  • 可选择不同的 速度和启动模式
  • 可与开关或操纵杆组合使用
  • 性价比高
  • 可直接投入使用
展开
筛选产品
共 25 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
  • 1
  • 2
  • 跳至页
任何电机和控制产品相关的问题请联系我
中国drylinE产品工程师宋怡
宋怡 Nicole Song drylin® E 电机及控制产品工程师
座机: 021-80366700
邮箱: nsong@igus.net
IGUS_PPL_PM_and_IM_CN_7_095adc47d7
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版