English
SLX直线滑动模组
SLX-8060 是 ZLX-8060 同步带轴的丝杠传动版本。产品沿用同款多功能型材,以dryspin® 丝杠传动系统替换同步带结构,整体结构通用、兼容性强。
- 支持手动调节、电动驱动两种。
- 配备多组 B 型 10 号槽位,固定方式多样,可轻松搭配铝制结构型材使用,能够快速完成直线机械手系统的组装。
- 内部集成 drylin® W 直线导轨,滑块运行稳定顺畅。
- 免润滑使用,同时可选用无聚四氟乙烯(PTFE)材质的丝杠螺母,适配多元工况。
- 实测使用寿命:dryspin® Ds16×5 右旋螺纹,行程 500mm,动态轴向负载 300N,进给速度 0.08m/min,转速 16rpm,累计往复行程可达 113232 次。
筛选产品
共 5 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格

陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理

在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话