请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > 直线模组 > SAW直线滑动平台 >
总览
筛选产品
工程师

SAW直线滑动平台

SAW_1080_m_HANDRAD_Ans_A_CMYK_m2_763797e5c8
  • 可选择表面经过硬质阳极氧化的铝合金导轨
  • 可选择碳塑导轨,重量比铝合金减少约25%
  • drylin® W滑动元件由iglidur®高性能自润滑工程塑料制成,自润滑、免维护
  • 可自定义行程长度,有效行程长度可达300mm
  • 整体运行安静无噪音,适合对噪音敏感的场合,如病房、汽车等
筛选产品
共 2 件商品
排序方式
默认
交付时间
价格
任何产品相关的问题请联系我
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
陈明杰 Jacky Chen 驱动技术产品经理
座机: 021-80366698
邮箱: jachen@igus.net
陈明杰,易格斯驱动技术产品经理 Product Manager for drylin drive technology
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版