请输入您需要搜索的内容
主页 > 小空间直线导向解决方案 >

小空间直线导向解决方案

drylin 微型及薄型导轨系统专为小型机械设备研发,适配自动售货机等各类装置,可实现精准运动与定位。整套直线系统滑动运行无需润滑、免维护,运行完全静音,保持设备洁净。产品滑动顺畅,还可设定确定的位移作用力,为狭小安装空间场景提供丰富选型。
DRL_PROD_drylin_t_miniatur_DE_2_782b3d856f
产品优势
Icon_inch_b5ea93e210
直线导轨滑块尺寸紧凑,
用于安装空间狭小的场合
Icon_lube_free_v2_f6575e098e
采用iglidur工程塑料,
自润滑、免维护
Icon_corrosionfree_v2_be2f58bda2
塑料与铝合金、不锈钢组合,
耐腐蚀性液体、不生锈
drylin N 低截面直线导轨
DRL_GEN_drylin_N_comb_CN_3_07753a3342
  • 安装高度仅 6‑12 mm
  • 轻量化设计
  • 导轨阳极氧化,银色 / 黑色可选
  • 4 种导轨宽度,17‑80 mm
drylin 预紧型滑块
DRL_GEN_drylin_N_comb_CN_2_78dfd6255b
  • 4 档预紧等级
  • 可用于卫生级工况环境
  • 支持底部螺栓连接

应用案例

案例
desktop_1055_manus_2021_7_a2f9129472
CompactChart 便携式白板
Compact Solutions GmbH 的 CompactChart 便携式白板应用 igus® drylin® N 低型材直线导轨系统,实现仅 7 公斤的轻量化设计,重量较传统白板降低 50%,支持 10 秒无工具快速组装。导轨采用铝塑材质,系统宽 17mm、高 9.5mm,兼具高负载能力与免润滑免维护特性,适用户内外高低温等复杂环境。点击了解 igus® 直线技术为移动办公设备带来的轻量、耐用与灵活部署的完美平衡。
案例
desktop_DRL_AP_FA_0212_bioanalytic_filling_system_DE_6_da5f829985
反应试剂盒灌装系统
易格斯dryspin自润滑丝杠螺母和直线导轨系统用于反应试剂盒灌装系统,其免维护和洁净室适用的特性增加了设备的可靠性。
案例
FA_3021_2_781b77846e
AnyHand手部理疗机器人
塑料件与 drylin® N 直线导轨应用于 AnyHand 手部理疗机器人,实现静音运行、免润滑免维护、结构紧凑、成本更低,助力手指康复训练设备稳定可靠运行。
案例
desktop_1099_vector_2020_7_586bee1e7c
Dropwater智能饮水补给站:加冰、加气泡、加风味?
公共饮水不再局限于基础解渴,依托易格斯拖链电缆、直线导轨及多轴直线驱动系统打造的Dropwater智能补给站解锁多元定制新玩法,冰爽直饮、绵密气泡水、清甜果味水随心挑选,满足不同口味偏好,实现个性畅饮的同时采用可降解水瓶来降低环境负担,核心传动部件保障设备高效耐用,好喝又环保。
案例
desktop_950_manus_2021_7_a6685d78c1
drylin N 预紧型滑块用于Smartfit 激光测距仪
易格斯自行车行业直线调整方案:drylin N 预紧型滑块用于Smartfit 激光测量仪,NSV-01-27 导轨(阳极氧化铝)搭配对应菱形滑块(iglidur® J 材质),无润滑不脏手,高精度定位可锁定测量值,助力门店高效匹配车架高度、经销商精细组装。稳固耐用适配 workshop 环境,为自行车测量提供高性价比、易操作的线性技术支持!
更多相关内容
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版