English
drylin® W06 滑台,铝合金,防反射

- Miniature carriage
- Anti-reflect surfaces for reduced light reflection
- T series for fast assembly
- Lubrication and maintenance-free
产品代码
尺寸
收起
H [mm]
16 收起
A [mm]
32 收起
C [mm]
42 收起
A1 [mm]
7 收起
A2 [mm]
25 收起
C2 [mm]
20 收起
螺纹K2
M3 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 收起
设计
圆轨 收起

销售咨询