请输入您需要搜索的内容
主页 > 直线驱动 > W 型导轨滑块 > drylin® W 滑台 > drylin® 全塑微型滑块 WWP-A230,符合FDA标准 >

drylin® 全塑微型滑块 WWP-A230,符合FDA标准

Picture 01
Picture 01
Picture 02
Picture 03
Drawing 01
miniatur_icon
  • 符合 FDA、EU 10/2011标准
  • 一步装配
  • 对比不锈钢型号 WW‑06‑20‑T415‑ES 最高减重 75%
  • 100% 免润滑
产品代码
设计
尺寸
收起
2aa855f9-72f9-4e0e-9ed8-93a93bbb7fe0-origin-DRL_TD_drylin26reg3B_W_WWP_-_drawing_DE_1
A [mm]
32 展开 收起
C [mm]
40 展开 收起
A2 [mm]
10 展开 收起
C2 [mm]
22 展开 收起
螺纹K2
M3 展开 收起
H2 [mm]
14 展开 收起
K1
Ø 3.3 展开 收起
一般性能
收起
安装尺寸
06-20 展开 收起
设计
no extra, with holes 展开 收起

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版