请输入您需要搜索的内容
主页 > 新品 > 2026春季新品 > 2026年drygear® 齿轮和齿轮箱新品 >

2026年drygear® 齿轮和齿轮箱新品

Apiro 重载齿轮箱
DRG_PROD_drygear_Apiro_Heavy_Duty_2_ea87f699f0
选用了锌压铸 的Apiro® 齿轮箱外壳集高强度、高精度、高灵活性于一体,同时保持免润滑、免维护。
不含 PTFE 的行星齿轮箱
DRG_PROD_DG_PLI_56_AD_AST_7_ea50907c15
通过 PFAS 测试的行星齿轮箱,不含 PTFE、免润滑、耐化学腐蚀,规避政策风险、环保安全。
Evoloid 齿轮箱,含步进电机
DRG_PROD_drygear_evoloid_gear_3_7fc58f1b84
齿轮箱与电机完美匹配组合,简化流程,降低设备安装工作量。
Apiro 安装转接件 4
DRG_PROD_drygear_apiro_adapter_2_75e71bc148
Apiro® 转接件支持快速安装、节省时间、高度灵活,非常适合改造方案与现有系统使用。
回顾2025年发布产品
Apiro® 梯形丝杠组合,传动比4:1
DRG_PROD_apiro_trapezoidal_thread_spindle_1_0bded2ff80
  • 使用运动塑料,更轻、具有性价比
  • 自动化尺寸调整,停机时间最多缩短 98%
iglidur® A500 齿轮
DRG_PROD_iglidur_A500_gear_wheel_2_32a79ac0f9
  • 符合欧盟标准 10/2011 EC
  • 运动性能强
铝型材,含塑料齿条
DRG_PROD_GSX_profil_4_e70078051b
黑色阳极氧化铝型材配合高性价比的 S180GM-GR-100 齿条元件,可轻易实现长行程需求
drygear® 蜗轮减速器
DRG_PROD_RL_D_30_105_70_0_K0_BB_HC_F80_1_155a882bba
  • 带滚珠轴承的型号
  • 使用手轮和夹紧机构进行便捷作,实现强大的组件定位
drygear® 蜗轮减速器
DRG_PROD_RL_D_30_102_5_0_P035_H_F80_2_ba65aa2d44
  • 带 PRT 回转支承轴承的型号
  • 位置指示器和手轮确保用户友好的作和调整过程中的高精度
drygear® 万向节
DRG_PROD_RL_A900_0119_0_cardan_joint_3_0ff1020ec7
  • 变速箱之间的动力传输
  • 不锈钢万向节耐腐蚀
  • 现在提供 Ø12mm 的新安装尺寸!
任何产品相关的问题请联系我
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
座机: 021-80366940
邮箱: syang@igus.net
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版