English
drygear® Apiro 专用配件

- Easy integration of Apiro® gearboxes
- It reduces material and assembly costs thanks to direct shaft integration
产品代码
尺寸
收起
B1 [mm]
82 收起
Ø D1 [mm]
20 收起
Ø D3 [mm]
54 收起
D1 [mm]
20 收起
长度 [mm]
148 收起
一般性能
收起
重量 [g]
353.321 收起

销售咨询