请输入您需要搜索的内容
主页 > 机器人自动化 > 减速箱 > Apiro减速器 > drygear® Apiro® 减速箱,带梯形丝杠 >

drygear® Apiro® 减速箱,带梯形丝杠

Picture 01
Picture 01
Drawing 01

Apiro® trapezoidal lead screw


  • Available transmissions: 4:1
  • Output: lead screw with M6 female thread
  • Drive: shaft with 8mm diameter


产品代码
螺纹规格
行程 [mm]
尺寸
收起
0f4f4e29-f789-4235-ab14-5f3ae4dbe53b-origin-DRG_TD_RL-A10.0246.100_1
B1 [mm]
50 展开 收起
B3 [mm]
170 展开 收起
B4 [mm]
100 展开 收起
B5 [mm]
17 展开 收起
B6 [mm]
12 展开 收起
L1 [mm]
90 展开 收起
L2 [mm]
110 展开 收起
L3 [mm]
18 展开 收起
L4 [mm]
126 展开 收起
H1 [mm]
87 展开 收起
H2 [mm]
31 展开 收起
W1
8x45° 展开 收起
W2
4x90° 展开 收起
S2
M6 - Gewinde 展开 收起
S5
TR16x2 展开 收起
Ø D1 [mm]
8 展开 收起
Ø D2 [mm]
30 展开 收起
Ø D3 [mm]
54 展开 收起
Ø D6
2.4 展开 收起
Ø D7 [mm]
2 展开 收起
Ø D8 [mm]
21.2 展开 收起
一般性能
收起
重量 [g]
1877.292 展开 收起
机械性能
收起
间隙 [°]
0.5 展开 收起
额定扭矩 [Nm]
2.5 展开 收起
传动比
4:1 展开 收起
额定速度 [r/min]
80 展开 收起

IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_1_653a69bfb7
杨颖 Snow Yang iglidur产品工程师
IGUS_PPL_SNOW_YANG_CN_2_f667cd6b23

产品咨询

销售咨询

价格明细

价格面议

价格面议
滑动查看更多
产品咨询
加入对比
滑动查看更多
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版