一粒灰尘小到肉眼难见但可能会损毁微电子元器件导致设备综合效率OEE下降因此微电子行业的厂商都会极力保证生产车间洁净度易格斯提供适配无尘环境的耐磨高性能工程塑料拖链与电缆解决方案产品具备防静电ESD性能性价比优异模块化设计支持灵活扩展广泛应用于取放设备相机与传感器质检设备包装设备等各类自动化系统。半导体行业高速扩容零颗粒生产是提质关键易格斯ISO1级洁净材料适配多场景助力企业提升生产良率。适用微电子行业的产品。扁平电缆导向系统。适用于无尘室环境符合1级标准 模块化紧凑型设计 电缆可快速完成更换 可选定制的CFCLEAN绞合结构以获得更高可靠性。两片式波纹管。适用于无尘室环境符合1级标准 由上下两部分外壳组成 可拉链式打开易填充管线 适用于快速短行程架空的应用场景。高动态性能拖链。通过 IPA 认证满足1级标准 结构经优化设计无可测磨损产生 运行噪音极低 侧板采用防静电 ESD 材质避免静电积聚。CFCLEAN 无尘室电缆。护套材料具备极高耐磨性 弯曲半径 70 mm 工况下往复使用寿命达2000万次 搭配 eskin flat 整套系统获得洁净室 1 级认证。drylin 直线导轨。无需润滑免维护 通过 ISO 36 级洁净室使用认证 运行噪音小。低粉尘回转支承轴承PRT04。即装即用干运行免润滑回转支承 免维护滑动元件颗粒物排放极低 轴承环采用轻量化阳极氧化铝材质。xiros 滚珠轴承。高性能工程塑料材质实现低摩擦干运行 相比传统不锈钢滚珠轴承成本降低约 50重量更轻。棒板料半成品。iglidur 材料专为运动工况开发 自润滑摩擦系数极低耐磨性能优异 支持 3D 打印无最低起订量要求。readycable 预装配成套电缆。电缆预装连接器全套线束成品交付 节省装配工时与成本 经过大量测试与品质检验寿命长且性能可预测。免润滑丝杆线性轴。丝杆驱动型免润滑直线模组 专为极低发尘设计 通过 ISO 4 级洁净认证。精密同步带直线模组。免润滑免维护运行 适用于精密定位与调节任务 使用寿命长。成功案例。用于电子生产定位系统的耐用型能量供应。智能手机行业蓬勃发展每一代设备的性能都在提升这些移动设备的核心是印刷电路板它们通过激光曝光系统制造而成高精度的加工过程依靠精密的定位系统得以可靠完成Jenaer传动技术公司选用了我们预装配的供能系统从长远来看这些系统确保了必要的运行可靠性平稳运转低振动和低磨损这对于无尘室生产至关重要。无尘产品样品盒。适用于无尘室的运动工程塑料您将更直观地了解我们易格斯的无尘产品。无尘室手册。您可申领无尘室的解决方案手册也可以在线阅读电子版资料您将了解更多关于材料知识测试数据应用细节等