请输入您需要搜索的内容
主页 > 拖链 > 无尘室用 > e-skin无尘拖管 >
总览
筛选产品
工程师

无尘室产品e-skin®拖管

安全耐磨,在无尘室中引导电缆

e_skin_20hybrid_dd7239bb96
e-skin®是一款由上壳和下壳组合而成的全封闭式拖管。它由高分子材料igumid®SK制成。得益于可反复盖紧的打开机制,更使电缆易于检查和维护。工作温度+10℃至50℃。
  • 经IPA认证符合1级无尘室
  • 采用耐磨护套
  • 可高速运行
  • 预设的最小弯曲半径,有效保护管线
  • 可选内部分隔片
  • 所需安装空间更小
  • 防止灰尘和水进入
  • 典型的行业及应用: 快速短行程架空应用|站立悬挂应用|无尘室应用|分拣存取应用|打印机|医疗技术|所有使用了波纹管的设备|显示器及半导体生产线应用

任何产品相关的问题请联系我
拖链产品工程师
邱伟毅 Abel Qiu 拖链产品销售工程师
座机: 021-80366856
邮箱: aqiu@igus.net
code for cn-Abel qiu
在线咨询
扫一扫二维码,添加企业微信开始对话
已选择 (0/10)
最多选择10个
纸质样本申领 (选择中包含无纸质版样本)
下载电子版